Archief
> Company News
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
CI 5 mini contactors

Nieuwe minicontactors voldoen aan toekomstige veiligheidsvoorschriften

01 september 2008
Een nieuwe serie minicontactors zorgt voor een veiliger werkomgeving voor installateurs, operators en onderhouds-personeel. De CI 5-serie van Danfoss, die op 7 juli is gelanceerd, voldoet aan de meest recente, strikte eisen van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC).

Kleiner formaat, betere prestaties

Minicontactors zijn veelal te vinden in automatische deuren, elektrische zagen, pompen en ventilatoren. Ze zijn ook bij uitstek geschikt voor het regelen van kleine airconditioningunits, verlichting en andere gebouwinstallaties waarbij ruimte een belangrijk punt is.  

De CI 5-serie, die is ontworpen om te voldoen aan de strengste IEC-normen, wordt gekenmerkt door een verbeterde veiligheid, een compact ontwerp en een hogere flexibiliteit. Veiligheid is een van de belangrijkste aandachtspunten geweest bij de ontwikkeling van deze nieuwe generatie minicontactors. Welke nieuwe functies zorgen nu precies voor een verbetering van de veiligheid?  

Om te voldoen aan de normen IEC 60947-4-1 en IEC 60947-5-1 is de CI 5-serie uitgerust met status feedback met betrekking tot de prestaties van mechanisch gekoppelde contacten. En dankzij een veiligheidsopening van 6 mm tussen de toegankelijke en spanningvoerende delen is het risico op elektrische schokken voor onderhoudspersoneel dat aan de apparatuur werkzaamheden uit moet voeren, aanzienlijk beperkt. Deze veiligheidsopening is in overeenstemming met de nieuwe norm IEC 60947-1 en voldoet aan de nieuwe voorschriften ten aanzien van diëlektrische spanningstests. De CI 5 is dus niet alleen veiliger, maar ook een toekomstbestendige investering.

Andere voordelen voor de gebruiker zijn:  
  • Betere betrouwbaarheid: dankzij een breder assortiment DC-spoelen kunnen de contactors werken met extreem lage en hoge spanningsfluctuaties (tot 30 procent), waardoor ze veel betrouwbaarder zijn.        
  • Groter bereik: speciaal ontworpen zelfreinigende H-blokken hebben een hogere contactbetrouwbaarheid, zodat de contactors kunnen worden gebruikt voor lagere waarden, vanaf 2 mA 15 V.
Beter product voor een vergelijkbare prijs

De CI 5-serie gaat het bestaande CI 4-programma vervangen. Om een soepele overgang voor de klant te waarborgen, is voor de nieuwe CI 5 minicontactgevers geen paneelaanpassing vereist.  

De contactors zijn leverbaar voor diverse nominale schakelspanningen en met uiteenlopende hulpcontact-configuraties en accessoires zoals mechanische vergrendelingen voor frontmontage en inplugbare overspanningsbeveiligings-modules. De nieuwe CI 5 is tevens voorzien van een speciaal bi-metalen overbelastingsrelais met een differentieelmechanisme om faseverliescondities te detecteren.  

Met een uitzonderlijke nominale spanning van 690 V zijn de nieuwe producten geschikt voor vermogensklassen tot 5,5 kW, terwijl de prijs in dezelfde prijsklasse ligt als die voor de eerdere producten.  

Voor meer informatie over deze nieuwe serie kunt u contact opnemen met Danfoss.    

Door Bartosz Buniowski, Product Manager

Nieuws

Interne en externe communicatie is één van de belangrijkste tools als het gaat om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen en de gewenste resultaten van Danfoss.

Communicatie gebaseerd op een open en eerlijke dialoog bevordert het begrip zowel intern als extern.