Het verticale remweerstandprogramma is ontworpen om energie op te nemen uit opgaande of neergaande belasting. Dit programma varieert van 0.37 - 200 kW (voor 380 - 500 V) en 315 kW (voor 690 V). De weerstanden zullen beschikbaar zijn in IP20/21, IP54 en IP65, afhankelijk van het formaat en allen, behalve de IP65, hebben ingebouwde temperatuurschakelaars voor de beveiliging tegen overbelasting.
Kwartszand
Het aluminium profiel van het vaste weerstand element is gevuld met kwartszand. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur van het oppervlak van de weerstand nagenoeg hetzelfde blijft, zelfs als het weerstandselement zijn maximale temperatuur bereikt tijdens een gepulste belasting.
Geoptimaliseerd
De afmeting - en de prijs - van de remweerstanden wordt beperkt dankzij het optimaliseren van het remprofiel.
Horizontaal
Bij horizontale toepassingen wordt gedurende een korte periode maximaal geremd en wordt de installatie rustig tot stoppen gebracht. Dit reduceert de tijd waarin de weerstand maximale energie verbruikt. Met als resultaat dat de gemiddelde remkracht gereduceerd wordt van 10% tot 6%.
Verticaal
Bij verticale toepassingen wordt er in het begin al rustig geremd en eindigt men met een korte periode van maximale remkracht. Als gevolg hiervan wordt de remkracht gereduceerd van 40% tot 27%.