Volledige controle en bewaking
In de set-up van het display kan men kiezen uit 7 standaard en 1 door de gebruiker te programmeren instellingen.
Taalkeuze
Engels, Chinees, Duits, Spaans, Portugees, Frans, Italiaans, Russisch.
Het VLT® LCP 501 wordt aangesloten op de MCD 500 Soft Starter d.m.v. een 9 pin (D-sub) plug en 3 meter lange kabel - onderdeel van de IP 65 (NEMA 12) deurmontagekit.
Eenmaal aangesloten vraagt de soft starter of u parameters wilt kopiëren van LCP naar de soft starter of andersom (indien verschillend).
Control Panel VLT® LCP 501
• Dezelfde gebruikersinterface als de VLT® Soft Starter MCD 500
• Plug & play met MCD 500
• Copy/ paste van parameters
• Multiple monitoring setup
• Deurmontagekit - incl. 3mtr kabel
• IP65 (NEMA 12)
Eenvoudig aan te sluiten
• De Modbus, Profibus en Devicenet modules gebruiken een andere poort op de MCD500 (aan de zijkant van de soft starter)
• Aparte LCP 501 uitgang aan de onderkant voor 9 pin plug met 3 meter lange kabel
• Eén bestelnummer (LCP met deurmontagekit en kabel)
• Plug & play aansluiting (ook als soft starter is ingeschakeld)
• Eén kabel voor voeding en communicatie
• Voeding door soft starter
• Kopieerbare parameter set-up
VLT® Soft Starter MCD 500 serie - complete soft starters voor motoren tot 850 kW incl. totale motorstart oplossing; geavanceerde start-, stop- en beveiligingsfuncties;
Adaptive Acceleration Control;
Inside Delta connection;
4-regelig grafisch display;
meerdere set-up menu's te programmeren.
Vermogens: 21 - 1600 A, 7.5 - 850 kW (1.2 MW inside delta connection).
Uitvoeringen voor 200-690 VAC.