Archief
> Company News
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss VLT Drives A4 frame size IP55 IP66

Nieuwe IP55 / IP66 behuizing voor VLT® frequentieregelaars vanaf 0,25 kW

11 november 2009
Met de nieuwe A4 fame size introduceert Danfoss een nieuwe IP55 en IP66 behuizing voor de VLT frequentieregelaars vanaf 0,25 kW.

Optimale bescherming

De nieuwe A4 frame size behuizing biedt optimale bescherming aan de VLT frequentieregelaars in het lage vermogensbereik:

VLT HVAC Drive -    1.1 - 2.2 kW / 200-240V en
                            1.1 - 4.0 kW / 380-480V

VLT AQUA Drive -    0.25 - 2.2 kW / 200-240V en
                            0.37 - 4.0 kW / 380-480 V

VLT AutomationDrive -    0.25 - 2.2 kW / 200-240V en
                                   0.37 - 4.0 kW / 380-(480)500V

Tal van voordelen

De nieuwe behuizing biedt tal van voordelen :

  • kleinere afmetingen (tot 32% kleiner dan de eerder gebruikte A5 frame size)
  • minder gewicht
  • eenvoudig te monteren
  • eenvoudig te installeren
  • geen externe ventilator in de uitvoeringen 0.37 - 1.5 kW (380-500V) en
    0.25 - 0.75 kW (200-240V)
  • omgevingstemperatuur tot 50·C continu (als enige van de omvormers die op dit moment beschikbaar zijn!)
  • keuze uit metrische of NPT kabelwartelaansluitingen
  • buscommunicatie en alle andere A- en B-opties die op dit moment beschikbaar zijn

Omdat de nieuwe A4 frame size behuizing vanwege zijn geringe afmetingen niet geschikt is voor het gebruik van C-opties, blijft ook de A5 frame size uitvoering beschikbaar.

 

Nieuws

Interne en externe communicatie is één van de belangrijkste tools als het gaat om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen en de gewenste resultaten van Danfoss.

Communicatie gebaseerd op een open en eerlijke dialoog bevordert het begrip zowel intern als extern.