Perfecte controle van vloeistoftemperaturen in het gehele systeem
De belangrijkste reden voor storingen in hydraulische componenten heeft te maken met vloeistofproblemen, waaronder een onjuiste viscositeit van de vloeistof. De viscositeit is vaak direct gerelateerd aan de temperatuur van de vloeistof; daarom is het bewaken van deze temperatuur uiterst belangrijk om de integriteit van de hydraulische vloeistof te waarborgen. De Danfoss MBT 3270 temperatuursensor biedt een uitzonderlijke meetnauwkeurigheid en snelheid die operators nodig hebben om een algehele systeemstabiliteit te kunnen handhaven.
De Danfoss MBT 3270 is een kritische component in een omgeving waarin de diverse systeemonderdelen, zoals pomp, motor en afsluiters, allemaal gedocumenteerde temperatuurbereiken hebben en mogelijk minder efficiënt zullen werken, of defect zullen raken, als de gestelde limieten worden overschreden. De MBT 3270 bewaakt de vloeistoftemperaturen consequent en biedt nauwkeurige uitlezingen en snelle responstijden. Dankzij de compacte en robuuste behuizing is de MBT 3270 uitstekend bestand tegen de hoge warmte-, druk- en vochtcondities in hydraulische systemen.
Voor systemen waarbij de standaard responstijd van de MBT 3270 – 5 seconden bij 0,2 m/s vloeistof (τ) – niet toereikend is, heeft Danfoss een speciale versie van de MBT 3270. Deze biedt een responstijd van 1 seconde bij 0,2 m/s vloeistof.
Het belang van een uitlezing van de werkelijke temperatuur
Conventionele procedures voor het uitlezen van de temperatuur in hydraulische circuits bieden vaak onnauwkeurige resultaten, omdat de temperaturen veelal worden gemeten bij de olietank of bij de koeler (warmtewisselaar), en dus niet bij de componenten zelf. Daardoor geven de uitlezingen voor de algehele systeemcondities meestal veel lagere temperaturen aan dan de werkelijke temperaturen van de individuele componenten. De afwijking kan soms wel 15 °C of meer bedragen. Deze uitlezingen geven meestal een foutieve indicatie van de stabiliteit of efficiëntie van het systeem en dit verklaart ook waarom bepaalde componenten het eerder dan verwacht opgeven.
De MBT 3270 biedt een perfecte oplossing doordat deze gelijktijdig in meerdere zones in het hydraulische circuit kan worden gekoppeld, inclusief de tank, om een waarheidsgetrouw beeld te geven op zowel component- als systeemniveau.
Door Kevin Liekweg, Application & Product Manager North America