Je functie
Het doel van de functie is omzet en marge vergroting van product/marktcombinaties balancing valves in utiliteitsbouw- en woningbouwprojecten. Het betreft een adviseren, maar sales gedreven buitendienst functie, waarin de functie een mix is van sales, advies en techniek. De doelgroep bestaat uit installateurs, adviesbureaus en eindgebruikers cq. investeerders. Het rayon is Noord/Midden Nederland. Je rapporteert aan de Senior Account Manager HVAC en werkt nauw samen met de collega’s van customer support.
Je profiel:
Je voelt je als een vis in het water op het commerciële vlak. Daarbij communiceer je gemakkelijk met zowel de klant als je collega’s en laat daarbij een professionele, vakbekwame indruk achter. Je bent in staat om je in de positie van de klant te verplaatsen, gelooft in je eigen kunnen en bent in staat om zelfstandig te werken.
- HBO werk- en denkniveau, richting WTB of Installatietechniek
- Aantoonbare ervaring met projectverkoop in de installatietechniek
- Ruime werkervaring met klimaatbeheersing, HVAC en/of, Regeltechniek
- Communicatief, zelfstandig, netwerker
- 3 – 5 jaar werkervaring in projectmatige verkoop
- Ervaring in het geven van lezingen en presentaties
- Woonachting in Midden of Noord Nederland
Wij bieden:
- Een actief, dynamisch en enthousiast team
- Doorgroeimogelijkheden bij een wereldwijd opererend concern
- Een professionele werkomgeving met professionele producten
- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
- Alle ruimte voor zelfontplooiingzelfontplooiing
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie neemt u contact op met Laiyong Au, tel. 010-2492012. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Danfoss B.V., tav. Laiyong Au, Postbus 218, 3100AE, Schiedam, of per e-mail (zie link hieronder) onder vermelding van vacature Account Manager HVAC.