(NL) Danfoss Nederland
Routebeschrijving
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Routebeschrijving Danfoss Energie Systemen B.V. Houten

Vanuit Amsterdam

Snelweg A2 richting Utrecht/'s-Hertogenbosch
Neem bij Utrecht (knooppunt Oudenrijn) de snelweg A12 richting Arnhem (niet de hoofdrichting). U passeert de afslagen Nieuwegein, Kanalen Eiland, Houten en neemt de A27 richting Breda.
Na 1 km neemt u de afslag 29 Houten.
Zie verder route Houten.

Vanuit Rotterdam/Den Haag

A12 richting Utrecht/Arnhem. Bij knooppunt Oudenrijn niet de hoofdrijbaan nemen
U passeert de afslagen Nieuwegein/Kanalen Eiland/Houten en neemt de A27 richting Breda
Na 1 km neemt u de afslag 29 Houten.
Zie verder route Houten.

Vanuit Arnhem

Snelweg A12 richting Utrecht/Den Haag
Bij Lunetten neemt u de snelweg A27 richting Breda/'s-Hertogenbosch
Na 1 km neemt u de afslag 29 Houten.
Zie verder route Houten.

Vanuit Amersfoort/Hilversum
 
Snelweg A27 aanhouden en afslag Houten (29) nemen.
Zie verder route Houten.

Route Houten

Na afslag 29 Houten neemt u aan het einde de rotonde 3/4 rond, onder de snelweg door (De straat),bij volgende rotonde rechtdoor, bij stoplichten (gebouw Arval) rechtsaf (De Rede), neem de eerstvolgende rotonde 3/4 dan bent u op de Loodsboot, aan het einde rijdt u met de weg mee (de weg draait linksom) en dan vindt u ons aan uw rechterhand op nr. 26.

Uit de richting 's-Hertogenbosch/Breda

Snelweg A27 richting Utrecht/Almere
Neem afslag 29 Houten.
Aan het einde van de afslag rotonde 3/4 nemen (De Straat), Stoplichten (bij gebouw Arval) rechtsaf (De Rede), neem de eerstvolgende rotonde weer 3/4, dan bent u op de Loodsboot, aan het einde rijdt u met de weg mee (de weg draait linksom) en dan vindt u ons aan uw rechterhand op nr. 26.

Openbaar Vervoer

Vanaf Utrecht Centraal neemt u Lijn 47 richting Houten
Halte De Staart (6 min lopen).