(NL) Danfoss Nederland
Routebeschrijving
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bauer Alkmaar

Routebeschrijving Danfoss B.V. Bauer Alkmaar

Komt u vanuit het zuiden?
- Aan het einde van de A9 de N242 aanhouden
- Na circa 900 meter rechtsaf - Diamantweg
- Op Diamantweg na 160 meter rechts afslaan naar Robijnstraat

Komt u vanuit de richting Den Helder? 
- Op N9/Kanaaldijk links afslaan naar Kogendijk richting Alkmaar
- Op Kogendijk na 80 meter rechts afslaan naar Helderseweg
- Op Helderseweg na 2880 meter rechts afslaan naar Geestersingel
- Op Geestersingel na 90 meter schuin links aanhouden naar Geestersingel
- Op Bergerhout na 380 meter links aanhouden naar Bergerhout
- Op Bergerhout na 100 meter schuin rechts aanhouden naar Vrouwenlaan
- Op Varnebroek na 670 meter rechts afslaan naar Kennemerstraat
- Op Kennemerstraatweg na 530 meter links afslaan naar Juliana van Stolberglaan
- Op Koelmalaan na 1780 meter rechts afslaan naar Bestevaerstraat
- Op Diamantweg na 320 meter rechts afslaan naar Robijnstraat

Komt u vanuit de richting Afsluitdijk? 
- Op A7/E22/Rijksweg rechts afslaan naar N243/Provincialeweg, volg aanwijzingen
  Avenhorn/Alkmaar
- Op N243/Middenweg na 6970 meter rechts afslaan naar N243
- Op N243 na 40 meter rechts afslaan naar N243/Schermerhornerweg, richting Schermerhorn
- Op N243/Noordervaart na 11510 meter links afslaan naar N242/Provincialeweg
- Op N242/Ommering na 1380 meter links afslaan naar Bestevaerstraat
- Op Diamantweg na 180 meter rechts afslaan naar Robijnstraat


 

VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.