Eigenschappen en Voordelen
Vermogensbereik
1 x 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
3 x 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
3 x 380–480 V AC 0.37–22 kW
De VLT Micro Drive is een volwaardige VLT frequentieregelaar en beschikt daarmee over de grootst mogelijke bedrijfszekerheid, gebruiksvriendljkheid en functionaliteit en is bovendien bijzonder eenvoudig te installeren en in gebruik te nemen.
Ondanks zijn compacte afmetingen is de VLT Micro Drive een verrassend complete regelaar, standaard voorzien van ingebouwde RFI-filters en DC-spoelen.
Dankzij de bijna 100 parameters is de VLT Micro Drive optimaal te programmeren - ook voor veeleisende toepassingen.
Standaard Coating
De electronica in de VLT Micro Drive is standaard voorzien van een klasse 3C3 coating. Daarmee is de regelaar ook zonder problemen in een agressieve omgeving toe te passen.
Bespaar ruimte - Zij-aan-zij montage Dankzij de compacte behuizing en het feit dat de regelaars zonder derating zij-aan-zij gemonteerd kunnen worden, bespaart de VLT Micro Drive veel ruimte.
Maximale bescherming
Dankzij het uitgekiende ontwerp van de VLT Micro Drive komt de koellucht niet in aanraking met de electronica. Zo wordt vervuiling of aantasting van de electronica voorkomen, wat zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid en een verlenging van de levensduur van de regelaar.
Ingeboude RFI-filters
Ingebouwde RFI-filters onderdrukken EMC storing, waardoor (afgeschermde) motorkabels tot een lengte van 15 mtr kunnen worden toegepast.
Ingebouwde remfuncties
Dankzij ingebouwde DC en AC remfuncties is de VLT Micro Drive in staat kinetische energie uit de aandrijving om te zetten in remvermogen om de motor af te remmen.
De VLT Micro Drive is vanaf 1.5 kW voorzien van een ingebouwde remchopper.
Display opties
De VLT Micro Drive is voorzien van een numeriek bedieningspaneel. Naar keuze uitgevoerd zonder potentiometer (LCP 11) of met potentiometer(LCP 12).
Het display kan op afstand worden geplaatst (bijv. in een paneeldeur) door middel van de LCP Remote Mounting Kit (incl. 3 mtr kabel).
Accessoires
NEMA Type 1 kit
IP21 / NEMA 1 kit (voor frame size M1, M2 en M3)
Ontkoppelingsplaat
DIN rail montage kit (voor frame size M1 en M2)
Specificaties
Netspanning (L1, L2, L3):
1 x 200–240 V ±10%
3 x 200–240 V±10%
3 x 380–480 V ±10%
Uitgangsspanning (U, V, W):
0–100% van de netspanning
Uitgangsfrequentie
0–200 Hz (VVC+ mode), 0–400 Hz(U/f mode)
Schakelen op de uitgang
Ongelimiteerd
Aanloop/Uitlooptijden
0.05–3600 sec
Digitale ingangen:
Programmeerbare ingangen 5
Logica PNP of NPN
Spanningsniveau 0–24 V
Pulse ingangen:
Programmeerbare ingangen 1*
Spanningsniveau 0–24 V DC (PNP positieve logica)
Pulse input frequentie
20–5000 Hz
* hiervoor wordt een van de digitale ingangen gebruikt
Analoge ingangen:
Analoge ingangen 2 (waarvan 1 stroom en 1 stroom of spanning)
0 – 10 V (schaalbaar)
0/4–20 mA (schaalbaar)
Analoge uitgangen:
Programmeerbare analoge uitgangen 1
0/4–20 mA
Relais uitgangen:
Programmeerbare relaisuitgangen 1 (240 VAC, 2 A)
Approvals:
CE, C-tick, UL
Veldbus communicatie:
FC Protocol
Modbus RTU