Deze cursus is met name bedoeld voor gebruikers van Danfoss frequentieregelaars en programmeurs/software engineers. De training heeft tot doel cursisten in staat te stellen de juiste instellingen te realiseren in de frequentieomvormer voor het correct functioneren van de combinatie van PLC en frequentieregelaar.
Basiskennis is gewenst van de algemene programmering van Danfoss frequentieregelaars, bijvoorbeeld door het doorlopen van de Danfoss VLT MCT 10 Programmeer Training of eerder opgedane praktijkervaring. De cursisten gebruiken in praktijkoefeningen een Danfoss Profibus testprogramma om de opbouw en werking van het Profibus stuurwoord en statuswoord inzichtelijk te maken. De cursisten krijgen deze software mee op USB stick. De Profibus communicatie tussen PLC en Danfoss frequentieregelaar wordt behandeld, en gedemonstreerd met behulp van een Siemens PLC, alsmede het inlezen van een GSD-file en de specifieke Danfoss software bouwstenen die beschikbaar zijn voor gebruik in een PLC.
Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de cursus:
- Inleiding Profibus
- Installatie Profibus module
- Aansturing via Profibus
- Danfoss Profibus testprogramma
- Hands-on oefeningen
- PLC en GSD-file
- Belangrijke drives parameters
In de training zijn een aantal hands-on oefeningen opgenomen die in tweetallen worden uitgevoerd met Danfoss trainingspanelen voorzien van een Danfoss drive en elektromotor. Per tweetal is eveneens een laptop aanwezig voor gebruik van het Danfoss Profibus testprogramma dat het mogelijk maakt zelf een stuurwoord samen te stellen voor de frequentieregelaar en tevens het statuswoord uit te lezen en te interpreteren.
De cursusmap bevat handouts van het lesmateriaal en een bedieningshandleiding van de Profibus adapter MCA101. Deze handleiding wordt tijdens de cursus gebruikt als naslagwerk.
Aanmelding
Gezien het hoge niveau van de training is het wenselijk dat u ervaring heeft met het gebruik van elektronische frequentieregelaars.
De training vindt plaats in Schiedam en duurt van 09:00 t/m ca. 16:00 uur. Aan de training kunnen maximaal 10 personen deelnemen.
De kosten verbonden aan de training bedragen 250,00 Euro per persoon, excl. btw.
Dit is inclusief de trainingsmaterialen, de lunch en een certificaat van deelname.
De data waarop de VLT Profibus Training wordt gehouden vindt u in de de VLT Trainingagenda 2011.
Elke training kan ook bij u op locatie verzorgd worden.
Voor informatie of aanmelding neemt u contact op met mevr. Laura Feuth, tel: 010-2492050, e-mail: laura.feuth@danfoss.nl. Of klik op onderstaande link voor het sturen van een e-mail.