VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
   

Winder

Danfoss offers solutions for center-winders and surface winders. A broad range of frequency converters ensure a drive for every requirement, be it simple or high-dynamic.


Wobble functions for winders

Integrated “wobble” functionality ensures optimal yarn packaging and provides more flexibility compared to a fixed or mechanical traverse function.

  • Multiple motor operation possible for bobbin drive system
  • Higher winding speed and better bobbin filling due to built-in wobble function for traverse system
  • No mirror effect on yarn package
Danfoss offers VLT® 5000 and AutomationDrive w/ winder and tension option.

Features Benefits
Low torque ripple Ensure smooth winding
Feedback to PID controller
fromd ancer roller
Precise web tension
Built-in torque controller Web protection

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.