VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Food & Beverage

Filler/CapperCentrifugeBoilerFanCompressorPumpwrapperPumpPasteuriserPalletiserPackerBottle conveyorBottle sorterBottle washerBottle conveyorBlow moulder
To find your products fast and easy, please click on the graphic or at the categories below. Here you can also find documentation, declarations of conformity, drawings and photos.
VLT Soft Starter MCD 500

De nieuwe intelligente MCD 500 soft starter

De Danfoss VLT Soft Starter MCD 500 is een compleet nieuwe motorstarter in het vermogensbereik van 7.5 tot 800 kW (21-1600A). De MCD 500 beschikt over geavanceerde start- en stopfuncties, de nieuwe Adaptive Acceleration Control (AAC) functie, een 4-regelig grafisch display en verschillende programmeer menu's.

De VLT MCD 500 is een intelligente motor start oplossing danzij de nieuwe en door Danfoss ontwikkelde Adaptive Acceleration Control (AAC) funtie. Aan de hand van de motorstroom controleert de AAC-functie nauwkeurig de belasting en het gedrag van de motor tijdens het starten en stoppen. Met die informatie zorgt de AAC-functie volledig automatisch voor een optimale aanpassing van de start- en stoppatronen. Zo wordt, ook onder wisselende omstandigheden, gezorgd voor het optimaal starten en stoppen van uw aandrijving.