VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
   

Fly and Ring Frame

Danfoss offers VLT® 5000 with fly and ring spinning option (time or encoder based).

  • For new machines and retrofit
  • High energy savings
  • Low maintenance cost
  • Simple mechanical systems

Considerable amounts of time saved in spinning by adjusting the bobbin rotational speed during the process.

Features Benefits
Automatic flyer positioning at stopping Easy operation
Programmable speed profile 10 - 15% increased productionImproved yarn quality
Smooth starting and stopping Reduced number of end breaks
Tension control Improved yarn quality

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.