VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT Micro Drive Line Filter

Verminder harmonischen tot 40% met het VLT® Line Filter MCC 107

19 december 2011
Het VLT® Line Filter MCC 107 – een combinatie van een harmonischen en een EMC filter - verhoogt de betrouwbaarheid en verlengt de levensduur van de VLT® Micro Drive FC 51  frequentieregelaars.

Het VLT® Line Filter MCC 107 verbetert de kwaliteit van de voedingsspanning naar de  VLT® Micro Drive, wat resulteert in een vermindering van de spanningsrimpel op de DC-link in de regelaar.  
Dat zorgt niet alleen voor een verbetering van de betrouwbaarheid en de levensduur. Ook de EMC-prestaties van de VLT® Micro Drive FC 51 verbeteren. En dat stelt u dan weer in staat zonder problemen langere motorkabels toe te passen.

Eén VLT drive bespaart 15.000 Euro per jaar !

In de fabriek voor kantoormeubelen van Ahrend in Sint Oedenrode verwarmen 7 luchtverhitters een van de produktiehallen. Aanvankelijk stond in deze hal een installatie welke veel vocht produceerde. Om dat vocht te beteugelen was er een forse ventilatie en verwarmingscapaciteit geïnstalleerd.

Nadat deze installatie werd vervangen door een minder vocht producerende uitvoering, verviel de behoefte aan die grote ventilatie en verwarmingscapaciteit. Daarom werden de heaters met een VLT AutomationDrive FC 302 frequentie-regelaar teruggeregeld tot een derde van het ventilatievermogen. Zo wordt 2800 Watt op de elektrische energie voor de ventilatoren bespaard.

De grootste besparing zit hem echter in het feit dat er minder aangezogen buitenlucht verwarmd behoeft te worden. De besparing aan gas bedraagt circa 15.000 Euro per jaar.