VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss VLT Drives A4 frame size IP55 IP66

Nieuwe IP55 / IP66 behuizing voor VLT® frequentieregelaars vanaf 0,25 kW

11 november 2009
Met de nieuwe A4 fame size introduceert Danfoss een nieuwe IP55 en IP66 behuizing voor de VLT frequentieregelaars vanaf 0,25 kW.

Optimale bescherming

De nieuwe A4 frame size behuizing biedt optimale bescherming aan de VLT frequentieregelaars in het lage vermogensbereik:

VLT HVAC Drive -    1.1 - 2.2 kW / 200-240V en
                            1.1 - 4.0 kW / 380-480V

VLT AQUA Drive -    0.25 - 2.2 kW / 200-240V en
                            0.37 - 4.0 kW / 380-480 V

VLT AutomationDrive -    0.25 - 2.2 kW / 200-240V en
                                   0.37 - 4.0 kW / 380-(480)500V

Tal van voordelen

De nieuwe behuizing biedt tal van voordelen :

  • kleinere afmetingen (tot 32% kleiner dan de eerder gebruikte A5 frame size)
  • minder gewicht
  • eenvoudig te monteren
  • eenvoudig te installeren
  • geen externe ventilator in de uitvoeringen 0.37 - 1.5 kW (380-500V) en
    0.25 - 0.75 kW (200-240V)
  • omgevingstemperatuur tot 50·C continu (als enige van de omvormers die op dit moment beschikbaar zijn!)
  • keuze uit metrische of NPT kabelwartelaansluitingen
  • buscommunicatie en alle andere A- en B-opties die op dit moment beschikbaar zijn

Omdat de nieuwe A4 frame size behuizing vanwege zijn geringe afmetingen niet geschikt is voor het gebruik van C-opties, blijft ook de A5 frame size uitvoering beschikbaar.

 

Eén VLT drive bespaart 15.000 Euro per jaar !

In de fabriek voor kantoormeubelen van Ahrend in Sint Oedenrode verwarmen 7 luchtverhitters een van de produktiehallen. Aanvankelijk stond in deze hal een installatie welke veel vocht produceerde. Om dat vocht te beteugelen was er een forse ventilatie en verwarmingscapaciteit geïnstalleerd.

Nadat deze installatie werd vervangen door een minder vocht producerende uitvoering, verviel de behoefte aan die grote ventilatie en verwarmingscapaciteit. Daarom werden de heaters met een VLT AutomationDrive FC 302 frequentie-regelaar teruggeregeld tot een derde van het ventilatievermogen. Zo wordt 2800 Watt op de elektrische energie voor de ventilatoren bespaard.

De grootste besparing zit hem echter in het feit dat er minder aangezogen buitenlucht verwarmd behoeft te worden. De besparing aan gas bedraagt circa 15.000 Euro per jaar.