VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss VLT Advanced Active Filter AAF 005

VLT Advanced Active Filter AAF 005

11 november 2009
Met de introductie van de AAF 005 introduceert Danfoss een nieuw filter voor het elimineren van harmonische verstoringen als gevolg van niet-lineaire belastingen.

De AAF 005 voorkomt problemen als gevolg van harmonische verstoringen en de onnodige kosten die daarmee gepaard gaan.

Harmonischen veroorzaken tal van problemen

Harmonische stroom- en spanningsverstoringen veroorzaken verschillende problemen

  • transformator overbelasting en extra geluid
  • uitvallen van serie relais en circuit breakers
  • belasting van de power factor correctie condensatoren
  • oververhitte kabels en isolatie stress
  • oververhitte transformatoren en isolatie
  • niet (goed) functioneren van apparatuur
  • defect raken van elektronische apparatuur
  • verhoogde elektromagnetische storing
  • verhoogde verliezen in motoren op het net
  • koppel rimpel bij motoren op het net
  • en tal van andere vaak vage klachten waarvan de oorzaak in de meeste gevallen niet te achterhalen is

Deze problemen veroorzaken energieverlies of zelfs schade en kunnen u dus veel geld kosten. 

Het AAF 005 filter zorgt voor optimale onderdrukking

Het nieuwe VLT Advanced Active Filter AAF 005 meet de verstoring en injecteert een tegenovergestelde stroom in het net. Op die manier wordt de harmonische verstoring vrijwel compleet opgeheven en worden de genoemde problemen en de kosten die zij veroorzaken voorkomen.

Het VLT Advanced Active Filter AAF 005 is beschikbaar in het vermogensbereik van 190 tot 500 Amp, 380-480Vac. Maximaal 4 filters kunnen parallel wordt toegepast voor hogere vermogens.

Ht filter beschikt verder over alle voordelen van de nieuwe VLT High Power Drive frequentieregelaars. Dus back-channel koeling, geringe afmetingen en eenvoudig in te stellen en te bedienen door middel van het bekroonde LCP-bedieningspaneel.

Eén VLT drive bespaart 15.000 Euro per jaar !

In de fabriek voor kantoormeubelen van Ahrend in Sint Oedenrode verwarmen 7 luchtverhitters een van de produktiehallen. Aanvankelijk stond in deze hal een installatie welke veel vocht produceerde. Om dat vocht te beteugelen was er een forse ventilatie en verwarmingscapaciteit geïnstalleerd.

Nadat deze installatie werd vervangen door een minder vocht producerende uitvoering, verviel de behoefte aan die grote ventilatie en verwarmingscapaciteit. Daarom werden de heaters met een VLT AutomationDrive FC 302 frequentie-regelaar teruggeregeld tot een derde van het ventilatievermogen. Zo wordt 2800 Watt op de elektrische energie voor de ventilatoren bespaard.

De grootste besparing zit hem echter in het feit dat er minder aangezogen buitenlucht verwarmd behoeft te worden. De besparing aan gas bedraagt circa 15.000 Euro per jaar.