VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
MV Fugloyhav

Energiezuinige frequentieregelaars brengen de vangst in uitstekende staat binnen

13 december 2011
Vandaag de dag is een vissersschip uitgerust met met hightech apparatuur. De schepen zijn ontworpen om zo efficiënt mogelijk te werken en de vangst in een zo goed mogelijke staat af te leveren in de haven.

Op de MV Fugløyhav helpen Danfoss VLT® frequentieregelaars energie te besparen en zorgen zij ervoor dat de vis in uitstekende staat afgeleverd wordt.
Met slechts 34 meter lengte en 499 ton waterverplaatsing is de MV Fugløyhav voorzien van de modernste techniek. Danfoss VLT® frequentieregelaars besturen de hydraulische pompen voor de stuurinrichting, het koelsysteem om de vis in goede conditie te houden en de boegschroeven die het schip perfect in positie houden.

Het schip is voorzien van 7 Danfoss frequentieregelaars voor 4 applicaties:
-         Boegschroef en hekschroef: 2 x 355 kW VLT® AutomationDrive
-         Compressor: 1 x  160 kW VLT® HVAC Drive
-         RSW (Refigerated Sea Water) pomp: 2 x 22 kW VLT® HVAC Drive
-         Stuurinrichting: 2 x 22 kW VLT® AutomationDrive
MV Fugloyhav Boegschroef
Meeste certificaten
Niet iedere fabrikant van frequentieregelaars kan voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden in de maritieme sector. Frequentieregelaars die hier gebruikt worden dienen te voldoen aan zeer hoge eisen om de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. Met een typegoedkeuring van acht verschillende klassebureaus, waaronder Lloyds Register en DNV, beschikt Danfoss over de meeste goedkeuringscertificaten van alle fabrikanten van frequentieregelaars.

Eén VLT drive bespaart 15.000 Euro per jaar !

In de fabriek voor kantoormeubelen van Ahrend in Sint Oedenrode verwarmen 7 luchtverhitters een van de produktiehallen. Aanvankelijk stond in deze hal een installatie welke veel vocht produceerde. Om dat vocht te beteugelen was er een forse ventilatie en verwarmingscapaciteit geïnstalleerd.

Nadat deze installatie werd vervangen door een minder vocht producerende uitvoering, verviel de behoefte aan die grote ventilatie en verwarmingscapaciteit. Daarom werden de heaters met een VLT AutomationDrive FC 302 frequentie-regelaar teruggeregeld tot een derde van het ventilatievermogen. Zo wordt 2800 Watt op de elektrische energie voor de ventilatoren bespaard.

De grootste besparing zit hem echter in het feit dat er minder aangezogen buitenlucht verwarmd behoeft te worden. De besparing aan gas bedraagt circa 15.000 Euro per jaar.