VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT Lift Drive

Sneller, stiller en energiezuiniger                      Comfortabele liften dankzij de VLT® Lift Drives

29 november 2011
Moderne liftapparatuur uitgevoerd met de Danfoss VLT® Lift Drive, die speciaal is geoptimaliseerd voor het aandrijven van liften, hebben irritaties als gevolg van een onbetrouwbare, instabiele en luidruchtige liftwerking weggenomen. In plaats daarvan genieten de bewoners van een appartementengebouw voor senioren in het Duitse Hannover nu van een stille en comfortabele lift.  

De hydraulische Schindler lift waar de bewoners gebruik van maakten werd in 1989 geïnstalleerd en is de enige lift in het gebouw. Na jaren van intensief verbruik vertoonde de lift slijtage, waardoor de lift regelmatig buiten gebruik was. Oplopende olietemperaturen maakten het installeren van geforceerde ventilatie noodzakelijk. Wat voor de senioren een comfortabele rit had moeten zijn, veranderde in een onstabiele en luidruchtige ervaring.  

In samenwerking met partner IBA Lift Components, startte Danfoss in 2010 met een uitgebreide renovatie van de verouderde lift. Samen met een nieuw aggregaat werd een Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 – voorzien van speciale software voor het aandrijven van hydraulische liften – geïnstalleerd.  

“Danfoss frequentieregelaars staan bekend als de meest innovatieve en betrouwbare regelaars ter wereld. De uitstekende Danfoss kwaliteit maken deze regelaars bij uitstek geschikt voor lift toepassingen”, aldus de heer Detlev Abraham, CEO van IBA.

Door het toepassen van de Danfoss VLT® Lift Drive verbeterden zowel de prestaties als het comfort van de lift. Naast verschillende operationele verbeteringen, zorgt het nieuwe systeem voor een hogere snelheid en betrouwbaarheid en meer energie efficiëntie. Zelfs de energie-classificatie van de lift is met een klasse verbeterd.

Sneller, stiller en energiezuiniger 
“De modulaire Danfoss VLT® Lift Drive LD 302 stelt ons in staat om zowel de motor als de hydraulische ventielen te regelen. Dat resulteert in een uiterst comfortabel gebruik van de lift en tegelijkertijd voor een lager energieverbruik”, aldus de heer Abraham.

Eén VLT drive bespaart 15.000 Euro per jaar !

In de fabriek voor kantoormeubelen van Ahrend in Sint Oedenrode verwarmen 7 luchtverhitters een van de produktiehallen. Aanvankelijk stond in deze hal een installatie welke veel vocht produceerde. Om dat vocht te beteugelen was er een forse ventilatie en verwarmingscapaciteit geïnstalleerd.

Nadat deze installatie werd vervangen door een minder vocht producerende uitvoering, verviel de behoefte aan die grote ventilatie en verwarmingscapaciteit. Daarom werden de heaters met een VLT AutomationDrive FC 302 frequentie-regelaar teruggeregeld tot een derde van het ventilatievermogen. Zo wordt 2800 Watt op de elektrische energie voor de ventilatoren bespaard.

De grootste besparing zit hem echter in het feit dat er minder aangezogen buitenlucht verwarmd behoeft te worden. De besparing aan gas bedraagt circa 15.000 Euro per jaar.