VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Nieuwe Danfoss D-Frame frequentieregelaars

Nieuwe Danfoss D-Frame frequentieregelaars; kleiner en efficiënter

03 februari 2012
Hij is tot 68% kleiner dan zijn voorganger; de nieuwe NextGeneration 90 – 315 kW D-Frame uitvoering van de VLT® AutomationDrive, AQUA Drive en HVAC Drive is nu beschikbaar met een verbeterd warmtebeheer voor een nog betere efficiëntie.

De D-Frame is nu nog eenvoudiger te monteren, neemt minder ruimte in beslag dan de vorige versies en biedt u de mogelijkheid tot beperking van de grootte en de initiële kosten die gepaard gaan bij gebouwenbeheer, controleruimtes en panelen.

Eén VLT drive bespaart 15.000 Euro per jaar !

In de fabriek voor kantoormeubelen van Ahrend in Sint Oedenrode verwarmen 7 luchtverhitters een van de produktiehallen. Aanvankelijk stond in deze hal een installatie welke veel vocht produceerde. Om dat vocht te beteugelen was er een forse ventilatie en verwarmingscapaciteit geïnstalleerd.

Nadat deze installatie werd vervangen door een minder vocht producerende uitvoering, verviel de behoefte aan die grote ventilatie en verwarmingscapaciteit. Daarom werden de heaters met een VLT AutomationDrive FC 302 frequentie-regelaar teruggeregeld tot een derde van het ventilatievermogen. Zo wordt 2800 Watt op de elektrische energie voor de ventilatoren bespaard.

De grootste besparing zit hem echter in het feit dat er minder aangezogen buitenlucht verwarmd behoeft te worden. De besparing aan gas bedraagt circa 15.000 Euro per jaar.