VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT Micro Drive

VLT® Micro Drive - Installeren, aansluiten en draaien

De VLT Micro Drive maakt deel uit van de nieuwe generatie VLF frequentieregelaars van Danfoss. De VLT Micro Drive is een low power low cost frequentieomvormer in het vermogens bereik van 0,18 tot 15 kW.

Bij het ontwerp van de VLT Micro Drive stonden eenvoud, gebruikersgemak en bedrijfszekerheid centraal. Het resultaat is dan ook een frequentieregelaar die bijoznder eenvoudig is te installeren, aan te sluiten en in gebruik te nemen. In de praktijk betekent dat dat u met de VLT Micro Drive uw aandrijving binnen enkele minuten aan de gang heeft.

Betrouwbaar en compleet

Vanzelfsprekend stond bij het ontwerp van de VLT Micro Drive ook  de voor de Danfoss frequentieregelaars zo kenmerkende betrouwbaarheid centraal. Niet alleen door bij de productie alleen componenten van de hoogste kwaliteit te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook door de omvormer zo te ontwerpen dat de koellucht niet in aanraking komt met de elektronica. Elektronica die ook nog eens standaard is voorzien van een beschermende coating. Zo wordt, zelfs bij omgevingstemperaturen tot 50°C de grootst mogelijke bedrijfszekerheid gegarandeerd.  

Net als de andere VLT frequentieregelaars van Danfoss, controleert de VLT Micro Drive ook het eigen functioneren. De VLT Micro Drive is beschermd tegen kortsluiting in de motorkabel en tegen aardfouten en controle van de temperatuur van het koellichaam beschermt de motor bovendien tegen oververhitting.

Ondanks zijn geringe afmetingen en lage prijs, is de VLT Micro Drive een verrassend complete frequentieregelaar. Zo is de VLT Micro Drive standaard voorzien van een ingebouwd RFI-filter (klasse 1A) en beschikt de omvormer over veel van de functies die ook in de andere modellen uit de nieuwe generatie VLT frequentieomvormers zijn terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld Automatische Energie Optimalisatie en Automatische Motor Aanpassing, PI-Controller, Precise Stop en Smart Logic Controller functies en de mogelijkheid met twee set-ups te werken. Bovendien is de VLT Micro Drive dankzij de Flying Start functie in staat een draaiende motor op te vangen en kan met de regelaar gedurende 1 minuut 150% koppel geleverd worden. Daarmee is de VLT Micro Drive behalve voor eenvoudige toepassingen ook geschikt om te worden ingezet voor toepassingen waarbij relatief hoge eisen worden gesteld aan de regelaar.

Binnenkort wordt het vermogensbereik van de VLT Micro Drive uitgebreid met twee nieuwe modellen van 18,5 en 22 kW.

Wilt u meer informatie ontvangen met betrekking tot de VLT Micro Drive frequentieregelaars, maak dan gebruik van onderstaande e-mail link of bel ons op 010-2492050.