De VLT HVAC Drive is het resultaat van de enorme ervaring die Danfoss de laatste decennia heeft opgebouwd in de klimaatregeltechniek. De VLT HVAC Drive frequentieregelaars beschikken dan ook over een aantal bijzonder krachtige eigenschappen en functies, waardoor we met recht kunnen zeggen dat de VLT HVAC Drive van klimaatregelen kinderspel maakt.
De VLT HVAC Drive behoort tot de meest energiezuinige frequentieregelaars die op dit moment beschikbaar zijn. Dat betekent dat het inzetten van een VLT HVAC Drive frequentieregelaar zichzelf in veel toepassingen binnen korte tijd terugverdient.
- Vermogensbereik 1,1 kW - 1,4 MW
- Energie efficientie beter dan 98%
- Hoge energie efficientie zorgt voor een minimale warmteontwikkeling waardoor (extra) ventilatie tot een minimum wordt beperkt en er nog meer energie wordt bespaard
- IP00, IP20, IP21, IP55 of IP66 behuizing - dus ook zonder kast voldoende beschermd en eenvoudig te installeren
- Ingebouwde DC- en RFI-spoelen - dankzij minimale storing/netvervuiling overal toe te passen, ook bij lange motorkabels
- Automatische energie optimalisatie - de meest energiezuinige oplossing
- Slaapstand - schakelt automatisch uit bij no- of low-flow waardoor nog meer energie bespaard wordt
- Fire mode - bij brand wordt de aandrijving zo lang mogelijk in gang gehouden zodat de ventilator blijft draaien en vluchtwegen vrij van rook blijven
- Real-time klokfunctie - automatische regeling op basis van tijd en dag van de week
- Debietcompensatie - slijtage en onderhoud worden verminderd
- Geïntegreerde werkschakelaar - bespaart veel tijd en geld bij installatie
- Geringe afmetingen - waardoor weinig (kast-)ruimte in beslag wordt genomen
- Grafisch of numeriek display - maar kan ook zonder display worden geleverd waardoor kosten tot een minimum beperkt blijven
- Communiceert met alle gangbare Gebouwbeheersystemen
Wilt u meer informatie ontvangen met betrekking tot de VLT HVAC Drive frequentieregelaars maakt u dan gebruik van onderstaande e-mail link of bel ons op 010-2492050.