VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT Familie

Nieuwe generatie VLT® frequentieomvormers

Nadat Danfoss eerder al de VLT AutomationDrive en de VLT HVAC Drive introduceerde, is de nieuwe generatie VLT freuqentieomvormers nu compleet met de introductie van de VLT Aqua Drive en de VLT Micro Drive.

Daarmee is Danfoss in staat u voor elke toepassing in het vermogensbereik van 0,18 tot 1400 kW een frequentieomvormer te leveren die de grootst mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid combineert met een ongekend gebruikersgemak en functionaliteit. Een omvormer die bovendien beschikt over de hoogst mogelijke efficientie en die daarmee zorgt voor aanzienlijke energiebesparingen.  

Voor elke toepassing de beste frequentieomvormer

De nieuwe generatie VLT frequentieomvormers wordt gevormd door de

  • VLT AutomationDrive - de frequentieomvormer voor algemene industriële toepassingen in het vermogensbereik van 0,25 tot 1400 kW
     
  • VLT HVAC Drive - de frequentieomvormer voor toepassingen in de klimaatregeltechniekin het vermogensbereik van 1,1 tot 1400 kW
     
  • VLT AQUA Drive - de frequentieomvormer speciaal ontwikkeld voor water- en afvalwatertoepassingen in het vermogenbereik van 0,25 tot 1400 kW
     
  • VLT Micro Drive - de low-power frequentieomvormer voor 1- en 3-fasen OEM toepassingen in het vermogensbereik van 0,18 tot 15 kW

Al deze nieuwe VLT frequentieomvormers zijn gebaseerd op het zelfde compleet nieuwe regel- en vermogensplatform. Daardoor bent u eenvoudig in staat opties en onderdelen onderling uit te wisselen en omdat alle modellen gebruik maken van dezelfe menu- en parameterstructuur geldt dat wanneer u bekend bent met één van de modellen, u ze meteen allemaal kent. Waardoor al direct bij het installeren van de omvormers tijd en onnodige kosten bespaard kunnen blijven.

Voor meer informatie met betrekking tot de verschillende nieuwe frequentieomvormers klikt u op de onderstaande links.