VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT AutomationDrive

VLT® AutomationDrive FC 300 - een nieuwe generatie, dé nieuwe standaard

De VLT AutomationDrive vormt het begin van een nieuwe generatie hoogwaardige frequentieregelaars die is gebaseerd op een compleet nieuw vermogens- en regelplatform en die de nieuwe maatstaf zal vormen voor de toekomst.

De VLT AutomationDrive staat voor een ongekende betrouwbaarheid, flexibiliteit, intelligentie en veelzijdigheid en is bovendien bijzonder energiezuinig en gebruikersvriendelijk.

De meest energiezuinige frequentieregelaar

Met de VLT AutomationDrive richt Danfoss zich op industriële automatiseringstoepassingen in het vermogensbereik van 0,25 kW tot 1,4 MW. De frequentieomvormer is beschikbaar in twee uitvoeringen; het basis model FC 301 en de FC 302 voor de meer geavanceerde toepassingen. Dankzij het modulaire karakter van de VLT AutomationDrive zijn de functies en opties van de frequentieregelaar volledig aan de toepassing aan te passen. 

De VLT AutomationDrive is een van de meest energie effiente frequentieregelaars die op dit moment beschikbaar zijn. Dat betekent automatisch dat de warmteontwikkeling gering is waardoor (extra) ventilatie tot een minimum beperkt wordt. En daardoor geldt voor veel toepassingen dat een VLT frequentieregelaar zichzelf in korte tijd terugverdient.

De VLT AutomationDrive FC 301 en FC 302 vervangen de oude generatie VLT® 5000 frequentieregelaars. 

Wilt u informatie aanvragen met betrekking tot de VLT AutomationDrive, maak dan gebruik van onderstaande e-mail link of bel ons op 010-2492050.