VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Danfoss VLT Drives Solution Partners
> Danfoss VLT Drives Distributie Partners
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Training
> inMotion - Abonneer u
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Saving energy

Bespaar energie en verminder de CO2 uitstoot

De nieuwe generatie Danfoss VLT frequentieregelaars (0,18 kW tot 1,4 MW) beschikt over een efficientie die beter is dan 98%. Dat betekent dat maximaal slechts 2% van het toegevoerde vermogen verloren gaat.

Dat betekent bovendien dat de warmteontwikkeling minimaal is, waardoor - mede dankzij het door Danfoss ontwikkelde en gepatenteerde back-channel koelprincipe - de eisen voor wat betreft de (extra) ventilatie tot een minimum beperkt blijven.

Bespaar energie; bespaar kosten

Met een efficientie beter dan 98% zijn de Danfoss VLT frequentieregelaars de meest efficiente omvormers die op dit moment beschikbaar zijn. Hoewel een efficientie verbetering van 1 a 2 % ten opzichte van andere regelaars niet zo'n groot verschil lijkt, kan dit u afhankelijk van de toepassing en het vermogen van de omvormer(s) al snel duizenden Euro's schelen. Samen met de andere voordelen die de VLT regelaars u bieden, betekent dit in veel gevallen dat de regelaars zichzelf binnen relatief korte tijd terugverdienen.

Afgezien van het feit dat met energiebesparing kosten worden bespaard, bieden de VLT frequentieregelaars u ook de mogelijkheid uw procesvoering te verbeteren en het algemene energieverbruik binnen uw bedrijf terug te dringen. Niet onbelangrijk wanneer we bedenken dat het bedrijfsleven in de toekomst te maken krijgt met energie-quota.

Bovendien betekent energiebesparing automatisch een reductie van de CO2 uitstoot. Dus ook hier worden kosten bespaard wanneer de overheid besluit bedrijven te belasten voor de CO2 uitstoot die zij veroorzaken.

Wilt u meer informatie ontvangen met betrekking tot de VLT frequentieregelaars, klik dan op onderstaande e-mail link of neem contact op met onze verkoopafdeling tel. 010-2492050.