Kenmerken en voordelen
De VLT® OneGearDrive is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, de OneGearDrive StandardTM, geschikt voor gebruik in droge en natte productieruimtes en de OneGearDrive HygienicTM, geschikt voor gebruik in een natte omgeving, in gebieden waar intensief schoongemaakt wordt en in aseptische en cleanroom productieruimtes.
De perfecte oplossing
Dankzij het compacte ontwerp van de VLT® OneGearDrive is deze uitermate geschikt voor gebruik in transportbandsystemen en in andere machines. De VLT® OneGearDrive is speciaal ontworpen voor de Voedingsmiddelen- en drankenindustrie maar biedt ook voor alle transportbandtoepassingen vele voordelen.
Eén maat – goed voor elke applicatie – minder onderdelen nodig
Vergeleken met traditionele systemen, heeft men met de VLT® OneGearDrive voor alle toepassingen de keuze uit één formaat en slechts enkele varianten, waardoor minder onderdelen benodigd zijn en het installeren en het onderhoud vereenvoudigd wordt dankzij de uniformiteit in de afmetingen. Met slechts twee motor types en drie beschikbare snelheden, beslaat dit motor concept alle soorten effectieve transportbandregelingen zoals ze doorgaans gebruikt worden in bijv. de Voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
Uitermate efficiënt systeem
De VLT® OneGearDrive maakt ook gebruik van geoptimaliseerde schuine tandwieloverbrenging, wat efficienter is dan de gebruikelijke wormoverbrenging. Het systeem in zijn totaliteit, bestaande uit een driefase permanentmagneet motor, ovebrenging en een frequentie-omvormer, bereikt een efficiëntie tot max.90%, waardoor de mogelijke besparing kan oplopen tot wel 25% t.o.v. conventionele systemen.
PM motor
Danfoss adviseert naast de VLT® OneGearDrive het gebruik van Permanentmagneet motoren voor een optimale energie efficiëntie. Met een efficiëntie van mogelijk wel tot 90% en hoog koppel, overtreft de OneGearDrive al de hoogste IE3 super Premium Efficientie Klasse conform de nieuwe EU-wetgeving.
Flexibel fabrieksontwerp
De OneGearDrive kan net zo goed in centrale als in decentrale installaties toegepast worden, waardoor men flexibiliteit creëert. Of het inverter deel van de frequentiregelaar direct naast de motor geplaatst wordt of in een centraal gelegen kast maakt geen verschil voor de prestaties van de aandrijving. Natuurlijk zijn de normale regels voor kabellengte tussen inverter en motor hierbij van toepassing.
Hoge beschermingsgraad
IP67 en IP69K (OGD Hygiënisch) – onbeperkt te gebruiken in natte productieruimtes.
IP65 en IP67 (OGD Standard) – hoge bescherming in natte productieruimtes.
Hygiënisch ontwerp: volgens de regels van EHEDG / IPA gecertificeerd
De VLT® OneGearDrive Hygienic™ is de ideale keuze voor elke toepassing waar hygiëne uiterst belangrijk is. Het voldoet aan de regels voor best te reinigen en hygiënisch ontwerp – gecertificeerd door EHEDG (Europese Hygienische Engineering & Design Groep). De behuizingen zijn ook beschikbaar met geïntegreerde resolvers.
De OneGearDrive Hygienic is resistent tegen reinigings- en desinfectiemiddelen (pH 2 t/m 12).
IPA gecertificeerd: De OneGearDrive Hygienic is gecertificeerd als toepasbaar in clean rooms en aseptische vultoepassingen door IPA (Fraunhofer instituut) volgens de richtlijnen “Air Cleanliness Classification“ DIN EN ISO 14644-1.
Geheel glad oppervlak, motor zonder koelventilator, geen koelribben
Het perfect gladde en eenvoudig te reinigen oppervlak, zonder koelribben, voorkomt bij beide uitvoeringen opeenhoping van vuil en laat reinigingsmiddelen vrij afdruipen. De motor is uitgerust zonder koelventilator waardoor er geen wervelingen kunnen ontstaan die ziektekiemen of nevels kunnen verspreiden.
Weinig onderhoud
De OneGearDrive behoeft een olievervanging elke 35.000 bedrijfsuren in deellast (toepassing van voedselveilige olie) - dit betekent lange service intervallen, lage onderhoudskosten en -inspanningen en lage bedrijfskosten.
Motor en resolver connectie met CleanConnect® roestvrijstalen connector (OGD Hygienic)
Zorgt voor veilige aansluitingen in natte ruimtes, snelle vervanging en eenvoudige reiniging. De rvs-connector vereenvoudigt vervanging tijdens onderhoud.
Dit maakt het mogelijk service handelingen te laten uitvoeren door een mechanische monteur, zonder de assistentie van een eletriciën.
Beschikbaar als holle as
Diameters van 30, 35 en 40 mm zorgen voor flexibele aanpassingen aan de eisen van de klant. Beschikbaar als roestvrijstaal AISI 316Ti.
Bekroond ontwerp
Het ontwerp van de VLT® OneGearDrive Hygienic toont nieuwe esthetisch en doeltreffende elementen in de aandrijftechniek. De motor en overbrenging samen vormen een schone en eenvoudige verschijning en het product won het Red dot design award 2010 voor “hoge productkwaliteit en uitgesproken innovatie in vorm en functie".
Product range
• Vermogen 1,5 - 3 kW
• Max. snelheid 3000 RPM @ 250 Hz
• Max. frequentie 250 Hz
• Max.stroom 7.2 A
Constante waarden
• Koppel kt = 1,7 Nm/A
• Voltage kc = 120 V / 1000 rpm