Koeltechniek
> Producten
> Koeltechniek
> Product in de kijker
> Nieuws
> Koelmiddelen
> Technische literatuur
> Productselectie Software
> Marktsegmenten
> Training en opleidingen
> Retourformulieren
> Over ons
> Brancheverenigingen
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Refrigeration Scroll

Speciaal ontwikkeld voor Koeling - MLZ Scrollcompressoren voor koeling

Danfoss is toegewijd aan het wereldwijd leveren van technische oplossingen voor compressoren van hoge kwaliteit en hoge prestaties. Of het nu gaat om melkkoeltanks, supermarkten, koelcellen of ijsmachines, wij zoeken duurzame oplossingen voor onze klanten met betrekking tot energie, milieu en voedselveiligheid.

Neem onze nieuwste compressor, de MLZ scrollcompressor, een scrollcompressor programma speciaal ontwikkelt voor koeling.

Waarom is dit belangrijk? Dat is eenvoudig: Het toepassingsgebied voor koeling is anders dan voor airconditioning en andere toepassingen.
En de bedrijfsomstandigheden verschillen van installatie tot installatie. Het maakt zelfs verschil in welke omgevingstemperatuur de installatie moet functioneren.

Met dit in gedachte heeft men bij Danfoss de MLZ ontworpen, ter verhoging van de energie efficiency en betrouwbaarheid, ongeacht de toepassingen, bedrijfsomstandigheden of de omgeving.

Laagste energieverbruik in de toepassing 

De combinatie van een energie efficiënte motor en een speciaal ontworpen hoog volume ratio hybride scroll wrap, geoptimaliseerd voor koeling, geeft de hoogste efficiency bij een vast toerental en normale bedrijfscondities. Bij lagere omgevingscondities, wordt de werking verlaagd naar 100°C/500 F, waardoor vlotttende condensatie temperatuur mogelijk is, wat opnieuw de efficiëntie verbeterd. Voor deze 'koel situaties' (waar de condities veranderen), geeft de Danfoss gepatenteerde adaptieve regeling van de axiale afdichting van het compliant scroll ontwerp maximale efficiëntie bij variërende condities.

Verbeterde productietijd

Betrouwbaarheid is synoniem voor de compressor familie, van het zelfcentrerende, compliant scroll ontwerp, de koolstoflagers tot het reduceren van het complexe productieproces (30% minder onderdelen). Daarnaast verzekert de gepatenteerde HOOP overbelastingsbeveiliging u van een excellente motorbeveiliging en wordt het hinderlijk trippen voorkomen.

Geluidsarm

De MLZ scrollcompressor is zeer still, dankzij het ontwerp: met als basiskenmerk de vloeiende continue compressie van de scroll, het overbodig zijn van de zuig- en perskleppen, persmontage techniek en het unieke terugslagklepontwerp, wat u verzekert van een stil en trillingsvrij bedrijf..

De juiste oplossing voor uw specifieke toepassing

Koeltechnische toepassingen mogen dan hetzelfde lijken, maar ze hebben verschillende eisen en behoeften met betrekking tot prestatie - waaraan een Danfoss MLZ scrollcompressor kan voldoen. Op deze manier kunt u zich onderscheiden in de markt - kostenverlaging voor uw klanten en het voldoen aan de wettelijke voorschriften en verbetering van het rendement 
Clearly Cooler - Refrigeration Compressor Solutions

Beduidend koeler - Wereldwijde oplossingen voor koeling

Zie hoe Danfoss, door het leveren van ondersteuning, producten en hulpmiddelen, u kan helpen bij het ontwikkelen van een concurrerend, toekomstbestendig koelsysteem voor uw huidige afnemers.

Klik hier voor een interactieve presentatie van onze koeltechnische oplossing.