Koeltechniek
> Producten
> Koeltechniek
> Nieuws
> Danfoss Learning
> Product in de kijker
> Koelmiddelen
> Technische literatuur
> Productselectie Software
> Marktsegmenten
> Training en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
> Brancheverenigingen
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
SVL Flexline

SVL Flexline™ - Eén Platform, meerdere opties

Nieuw aanbod lijncomponenten voor industriële koeling

Het nieuwe aanbod lijncomponenten voor industriële koeling - SVL Flexline™ – is gebaseerd op het succesvolle modulaire concept van de ICF- en ICV-ventielen uit de Flexline™-familie. Het is echt één platform met meerdere opties.

De nieuwe SVL Flexline™ biedt flexibiliteit, eenvoud en efficiëntie. Gebaseerd op een gemeenschappelijke behuizing (die verkrijgbaar is in een haakse en rechte versie), bieden de modules in het SVL-platform vijf verschillende functiemodules: afsluiten, regelen, afsluiten/terugslag, terugslag en filteren. 

De vijf functiemodules passen in dezelfde behuizing en hebben allemaal dezelfde specificaties zodat selectie, systeemontwerp en montage eenvoudig en probleemloos verlopen.

Voordelen van het nieuwe SVL Flexline™ platform
Eén specificatie maakt het erg eenvoudig om de juiste klep te selecteren voor uw toepassing.
  • Goedgekeurd voor –60 °C tot 150 °C (–76 °F tot 302 °F) en tot 52 bar/754 psi.
  • Geschikt voor subkritische CO2 en warmtepompsystemen.
  • Goedgekeurd voor alle regio’s en landen. Korea en Japan in aanvraag.
Dankzij de gemeenschappelijke behuizing, kan op een eenvoudige en tijdsbesparende manier worden omgeschakeld tussen de verschillende functies.
  • Indien om de ene of andere reden een component op de verkeerde plaats in het system werd gemonteerd, kan dat snel worden opgelost door de module te vervangen.
Door de gemeenschappelijke onderdelen en het modulaire ontwerp, dalen de complexiteit en de voorraadkosten en verloopt het onderhoud snel en eenvoudig.
  • De keuze van de reserveonderdelen is makkelijker omdat er minder codenummers nodig zijn om alle configuraties samen te stellen.
  • Met meerdere toepassingen voor hetzelfde codenummer van een reserveonderdeel, zijn inventarissen van reservestukken flexibeler en handiger.

Lees meer over de individuele producten in het SVL Flexline™-gamma op de SVL Flexline™-website.

Productinformatie

  • Nieuwe generatie spindelafdichting
  • Nieuwe namen voor de SVL Flexline™-producten  
  • Nieuwe kleurcodes 
  • Achterwaardse compatibiliteit