Koeltechniek
> Producten
> Koeltechniek
> Product in de kijker
> Nieuws
> Koelmiddelen
> Technische literatuur
> Productselectie Software
> Marktsegmenten
> Training en opleidingen
> Retourformulieren
> Over ons
> Brancheverenigingen
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Foresee™

Foresee™ is een calculatie- en selectieprogramma op CD-ROM. Het berekent de capaciteit van een bepaalde compressor en zoekt naar compressoren die voldoen aan de benodigde koelcapaciteit.
Het Foresee™ programma is eenvoudig in het gebruik en biedt zeer goede caclulatiemogelijkheden.


  • Snel schakelen tussen het selecteren van een type en het selecteren van een capaciteit.
  • Calculeer een compressor, een hele serie compressoren of zelfs alle beschikbare modellen en koudemiddelen tegelijkertijd.
  • Het resultaat wordt weergegeven in tabelvorm waarbinnen je kunt sorteren op capaciteit en type.
  • Rechtstreeks toegang tot de PDF-files van de databladen met alle technische productgegevens.

Het Foresee™ programma kan worden gedownload via de onderstaande link (zonder databladen). Let op: deze download versie is de originele versie zonder database updates.

Verbetering door samenwerking

Danfoss vindt klantgerichtheid zeer belangrijk. Ons doel is om te boek te staan als: BESTE KEUS en EERSTE KEUS als LEVERANCIER en ZAKENPARTNER.
Samen kunnen wij uw business verbeteren.

Als u prijs stelt op de support van een firma die als doel heeft u te helpen met het verbeteren van de efficiency en winst van uw bedrijf, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.