Koeltechniek
> Producten
> Koeltechniek
> Product in de kijker
> Nieuws
> Koelmiddelen
> Technische literatuur
> Productselectie Software
> Marktsegmenten
> Training en opleidingen
> Retourformulieren
> Over ons
> Brancheverenigingen
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

DIRcalc versie 1.21

Danfoss Industriële koeltechniek introduceert de update van het DIRcalc software programma.
Kenmerken
DIRcalc versie 1.21

De maximaal toegestane druk voor de PM familie is nog steeds 28 bar. Daarom geeft het programma een waarschuwing als de drukken hoger zijn. Er bestaan echter speciale PM kleppen die geschikt zijn voor een hogere werkdruk (40 bar), zij hebben een apart bestelnummer en dienen als speciale levering apart besteld te worden.

Installatie

U kunt DIRcalc direct installeren door de onderstaande link aan te klikken (DIRcalc.exe). Klik op de link en kies "Open" in het venster:

Is er een firewall geïnstalleerd op uw computer dan kunt u DIRcalc (DIRcalc.zip) downloaden op uw harde schijf en het programma van daaruit installeren.

Verbetering door samenwerking

Danfoss vindt klantgerichtheid zeer belangrijk. Ons doel is om te boek te staan als: BESTE KEUS en EERSTE KEUS als LEVERANCIER en ZAKENPARTNER.
Samen kunnen wij uw business verbeteren.

Als u prijs stelt op de support van een firma die als doel heeft u te helpen met het verbeteren van de efficiency en winst van uw bedrijf, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.