Geluidsarme werking
Met de OPTYMA PLUS™ is geluid nu iets uit het verleden. De nieuwe scroll met een uniek ontwerp van de terugslagklep, speciale akoestische isolatie en een geoptimaliseerde regeling van de ventilator gedurende perioden van lage belasting, verzekeren altijd een soepele en geluidsarme werking. Perfect voor toepassing in woongebieden of supermarkten waar geluid vaak een belangrijke kwestie is.
Geoptimaliseerd voor efficiëntie
Danfoss ingenieurs hebben ook manieren gevonden om de energie efficiëntie op een hoger niveau te brengen. Alle componenten en regelapparatuur in de OPTYMA PLUS™ zijn nauwkeurig afgesteld voor het laagst mogelijke energieverbruik, zonder afbreuk te doen aan de prestaties of de betrouwbaarheid..
Scroll- of zuigertechnologie – Uw keuze
Speciaal ontworpen voor gemak en een lange energie efficiënte levensduur, is de nieuwe OPTYMA PLUS™ook meer flexibel dan ooit. Of het nu voorzien is van de nieuwe scrollcompressor voor koeling, een kleine of middelgrote hermetische zuigercompressor – u krijgt altijd de optimale oplossing. Gewoon door te kiezen voor de technologie die het best past bij uw toepassing..
Het feit dat de scrollcompressoren echte multi-koelmiddel compressoren zijn, houdt in dat ze kunnen werken met R134a en R404A/R507, en dat aan alle eisen wordt voldaan zonder de keuze te bemoeilijken.
Danfoss kwaliteitscomponenten
Met de OPTYMA PLUS™ is er geen reden verder te zoeken, OPTYMA PLUS™ is een uniek Danfoss koelaggregaat compleet opgebouwd uit Danfoss kwaliteitscomponenten. Als service en onderhoud nodig is, vindt u alle nodige Danfoss kwaliteitscomponenten, inclusief compressor, afsluiters en regelapparatuur, verkrijgbaar uit voorraad bij uw Danfoss groothandel.