Verminder de exploitatiekosten en verhoog het comfort voor uw klant
Alle Optyma™-koelaggregaten zijn uiterst efficiënt en betrouwbaar. Dankzij het grote werkgebied en de hoge COP van de compressoren worden het energieverbruik, en daardoor ook de energiekosten, aanzienlijk verlaagd. Het gebruik van stille scrollcompressoren zorgt ervoor dat Optyma™ de beste oplossing is voor toepassingen waar een laag lawaai- en trillingsniveau belangrijke criteria voor systeem en omgeving zijn.
Installatie wordt gemakkelijker
Met Optyma™-koelaggregaten bespaart u kosten voor service en onderhoud. De hoge robuustheid en gemakkelijke toegankelijkheid van alle onderdelen, zorgen voor snelle en gemakkelijke installatie en service, zelfs in zeer moeilijke omgevingen. Hierdoor worden ook de kosten laag gehouden.
Uw voorraad en logistiek optimaliseren
Optyma™ met scroll is een echt multikoudemiddelaggregaat. Het kan worden gebruikt met R404A-,R507- en R134a-koudemiddelen wat een aanzienlijke optimalisering van uw voorraden en logistiek toelaat.
Geen compromis op kwaliteit
Bij Danfoss doen we geen concessies op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Met Optyma™ verzekeren wij aan onze klanten dan ook 100% fabrieksgeteste producten met premiumkwaliteit.
Lokale gekwalificeerde ondersteuning
Bovenop het uitgebreide Optyma™-gamma bieden wij eveneens lokale ondersteuning en begeleiding. Een netwerk van partner-groothandelaars en lokale Danfoss-teams bieden u indien nodig assistentie en hulp. Zij zullen steeds hun uiterste best doen om aan uw behoeften te voldoen. Bij Danfoss zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is om een "optimale service" te bieden.