Koeltechniek
> Producten
> Koeltechniek
> Product in de kijker
> Nieuws
> Koelmiddelen
> Technische literatuur
> Productselectie Software
> Marktsegmenten
> Training en opleidingen
> Retourformulieren
> Over ons
> Brancheverenigingen
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nieuwe OPTYMA PLUS™ koelaggregaten inclusief de scrollcompressor modellen

03 juni 2009
Ontdek een nieuwe dimensie van geluidsarm, hoogpresterend en plug en play

Als aanvulling op de serie van Danfoss compressoren, is de MLZ serie scrollcompressoren voor koeling ook de basiscomponent voor het nieuwe platform van OPTYMA PLUS™ scrollaggregaten, die nu verkrijgbaar zijn bij Danfoss. De nieuwe serie, voorzien van ingebouwde scrolltechnologie, is een aanvulling op de bestaande serie met hermetische zuigercompressoren. Uw favoriete uitvoering is nu gebaseerd op een tweetal technologieën.
De OPTYMA PLUS™ koelaggregaten zijn de mooiste en meest geluidsarme aggre-gaten die we ooit hebben ontworpen. Verkrijgbaar in een complete serie met verschillende capaciteiten in weerbesten-dige behuizingen, voldoen ze perfect voor iedere conventionele commerciële koel-toepassing. En ze zijn samengesteld met alleen originele Danfoss componenten voor uitstekende prestaties en betrouw-baarheid.Met 9 nieuwe modellen voorzien van ingebouwde scrolltechnologie en twee nieuwe zuigeruitvoeringen voor R404A/R507 MBP toepassingen, gebouwd rond onze SC12MLX en GS 26MLX, biedt Danfoss nu een volledig geoptimaliseerde serie van energie efficiënte, geluidsarme, “plug en play” koeloplossingen voor toepassin-gen zoals:
• Koel- en vriescellen 
• Bier- en wijnkelders
• Mini supermarkten
• Benzinestation winkels  

Beheersing van het geluidsniveau
Door om de OPTYMA PLUS™ koelaggrega-ten een krachtige en efficiënte nieuwe scrollcompressor te bouwen, zijn we in staat het geluidsniveau verder te reduce-ren en de gehele efficiëntie te verhogen. Akoestische isolatie, het speciale interne ontwerp van het motorcompartiment in de behuizing en verlaging van het ventila-tortoerental gedurende periodes van deellast, maken de werking van de OPTYMA PLUS™ zo soepel en stil, dat het de rust in uw omgeving niet zal verstoren.

Eenvoudig te installeren
Alle aggregaten zijn ontworpen voor bui-tenopstelling en zijn beschermd door een robuuste weerbestendige behuizing in een compact en stijlvol ontwerp, dat mon-tage en installatie eenvoudig maakt. De koelaggregaten zijn volledig voorbedraad (IP54) en alle belangrijke componenten zijn al ingebouwd, zodat de inbedrijfstel-ling heel eenvoudig is: monteer het aggre-gaat, vul de installatie en schakel de spanning in en het koelproces is gestart. De toepassing van de nieuwe lichtgewicht scrollcompressor, welke tot 50% minder weegt dan gelijksoortige hermetische modellen van de concurrentie en lichter is dan de concurrerende scroll en hermeti-sche zuigerontwerpen, stelt ons in staat een klein en compact ontwerp van de koelaggregaten aan te bieden, die hier-door nog eenvoudiger zijn te installeren en te onderhouden. De aggregaten pas-sen in kleine ruimten, maar bieden nog genoeg ruimte voor de installateur om gemakkelijk de componenten te kunnen bereiken, zoals het kijkglas, zichtbaar aan de buitenkant, wat aanzienlijk helpt bij het onderhoud. Volledige compatibiliteit met de OPTYMA™ controller is een ander voordeel voor de installateur.

Danfoss standaard technologie ingebouwd
Gebouwd met uitsluitend Danfoss eigen technologieën en componenten, voorbedraad en getest in de fabriek, zijn OPTYMA PLUS™ koelaggregaten de perfecte koel-oplossing voor typische kleine supermark-ten, winkels van benzinestations en koelceltoepassingen. Het feit dat scrolls echte multi-koudemiddel compressoren zijn, houdt in dat ze kunnen worden toe-gepast met R134a en R404A/R507 en dat aan alle eisen wordt voldaan zonder de keuze te bemoeilijken. Uw Danfoss distributiepartner en de tech-nici van Danfoss kunnen u helpen de juiste oplossing te selecteren, die voldoet aan de eisen van energie, wetgeving en milieu.

Nieuws

Interne en externe communicatie is één van de belangrijkste tools als het gaat om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen en de gewenste resultaten van Danfoss.

Communicatie gebaseerd op een open en eerlijke dialoog bevordert het begrip zowel intern als extern.