Bespaar tot 33% op uw energiefactuur
De Danfoss-stand was opgesplitst in 3 grote afdelingen: buurtwinkels, supermarkten en CO2. In de afdelingen buurtwinkels en supermarkten, stelde Danfoss een volledig product- en dienstengamma voor de controle van koeling, verlichting en HVAC voor. Door een ADAP-KOOL®-oplossing toe te passen, kunt u tot 25% energiebesparing in buurtwinkels en tot 33% energiebesparing in supermarkten realiseren. Een voorbeeld van de unieke technologie die door Danfoss ontwikkeld werd, is de flexibele 'superheat control' die een onderdeel uitmaakt in de Danfoss 'evaporator controllers' (vb. AK-CC 550). In combinatie met het elektronisch expansieventiel AKV, realiseert u de grootste energiebesparing vergeleken met alternatieve technologieën en productcombinaties.
Management-hulpmiddelen voor operationele stabiliteit en efficiëntie
Naast de grote interesse in de Danfoss systeembeheerders (AK-CS en AK-SC255) met Web server en haar live Web connectie naar winkelsites, toonden bezoekers een uitgesproken interesse voor de Danfoss-diensten die als dashboards gevisualiseerd werden voor alarmhantering en winkeloptimalisatie. Dit is een domein waarin de experten van Danfoss een intensieve groei verwachten in de komende jaren, omdat besparingen steeds belangrijker worden wanneer u continu management-hulpmiddelen gebruikt die beschikbaar zijn met de systeembeheerders.
Wereldwijd meer dan 1000 transkritische CO2-systemen
Vijf jaar geleden maakten minder dan 10 Europese supermarkten gebruik van CO2 in hun koelsystemen. Vandaag heeft Danfoss al meer dan 1000 controletoepassingen voor transkritische systemen geleverd. Tijdens Euroshop stelde Danfoss controlemechanismen voor die specifiek ontwikkeld werden voor CO2, om zo een werking te garanderen die tegelijkertijd kostenefficiënt en energievriendelijk is. Door een CO2-oplossing te gebruiken, kunt u de ecologische voetafdruk in supermarkten met meer dan 30% verlagen.
Winnaar van een Ipad
Danfoss nodigde haar bezoekers uit om deel te nemen aan een wedstrijd over de kernkwaliteiten van Danfoss. De bezoekers konden de antwoorden op de drie gestelde vragen terugvinden op de Danfoss-stand en daar een wedstrijdformulier invullen en deponeren. De winnaar is nu geselecteerd. Wij zijn verheugd Miguel Sousa van Pingo Doce in Portugal te mogen feliciteren met zijn iPad. Proficiat!