Boost de systeemprestaties en energiebesparingen van uw klant met meer dan 20% dankzij de TE5/TE55- expansieventielen van Danfoss
28 september 2011
Uitgebreide testen, inclusief veldtesten, hebben duidelijk aangetoond dat systemen die zijn uitgerust met de nieuwe TE5-TE55, stabiel kunnen blijven werken bij veel lagere oververhittingsinstellingen.Dit betekent niet alleen een verbeterd rendement, maar ook aanzienlijk minder kans op vloeistof in de zuigleiding (vloeistofslag).
Eén veldtest uitgevoerd op een koeler van ongeveer 2 x 180 kW voor de airconditioning van een winkelcentrum, toonde aan dat door het vervangen van de bestaande expansieventielen met de nieuwe TEZ 55 energiebesparingen van meer dan 22% werden gerealiseerd.