Koeltechniek
> Producten
> Koeltechniek
> Product in de kijker
> Nieuws
> Koelmiddelen
> Technische literatuur
> Productselectie Software
> Marktsegmenten
> Training en opleidingen
> Retourformulieren
> Contact
> Brancheverenigingen
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICF

Bespaar kostbare tijd met de unieke ICF-regeloplossing

Met de unieke ICF- regeloplossing bespaart u kostbare tijd bij het bestellen, installeren en onderhouden van regelstations.

In plaats van twaalf lassen uit te voeren bij een conventioneel regelstation, zijn er slechts twee lassen bij de ICF-regeloplossing. Deze levert ook een betere functionaliteit met een lagere drukval.
Bespaar kostbare tijd bij de selectie en bestelling
In plaats van zes verschillende componenten te selecteren en te bestellen voor een conventioneel regelstation, is de ICF slechts één component met één codenummer van één leverancier: Danfoss.

Bespaar kostbare tijd bij de installatie
De ICF-regeloplossing is een compacte, geprefabriceerde oplossing, klaar voor een directe montage. In plaats van twaalf lassen uit te voeren bij een conventioneel regelstation, zijn er slechts twee lassen bij de ICF-regeloplossing. Deze levert ook een betere functionaliteit met een lagere drukval. 

De lasprocedure is snel en eenvoudig: er is geen demontage vereist.

Bespaar kostbare tijd bij het onderhoud
Het unieke ontwerp van de ICF-regeloplossing verzekert een snelle lediging van het systeem en levert een gemakkelijke toegang tot alle ventielmodules. Het interne volume van de ICF-regeloplossing is zeer klein: het verlies aan koelmiddel is verwaarloosbaar.

Klaar voor de koelmiddelen van de toekomst
De ICF-regeloplossing is ontworpen en getest om werkdrukken te weerstaan tot 52 bar (750 psi) met een mediumtemperatuur van -60°C tot +120°C (76°F tot 248°F). Dit maakt dat de ICF geschikt is voor het natuurlijke koelmiddel CO2 en toekomstige hogedrukkoelmiddelen. De hogedrukclassificatie verstrekt u een ongeëvenaarde vrijheid bij het ontwerp van uw installatie.  

3D CAD symbolen zijn onmisbaar bij het ontwerpen van industriële koelinstallaties

Deze symbolen zijn nu gratis beschikbaar op de Danfoss-website.

Alle industriële 3D CAD-symbolen zijn beschikbaar in zes verschillende formaten.

Klik hieronder voor de PDF-richtlijnen om de 3D CAD-symbolen te downloaden: