(NL) Danfoss Nederland
Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Druktransmitters

Druktransmitters

De automatiseringsgraad in zowel mobiele als stationaire toepassingen neemt enorm toe. Nu een efficiënt beheer van machines en systemen steeds sterker afhankelijk wordt van geïntegreerde elektronische besturingen zal ook de vraag naar sensors en transmitters toenemen.

Danfoss heeft al tientallen jaren ervaring met deze ontwikkelingen en heeft de marktbehoeften op de voet gevolgd, zowel qua technologieën als qua functionaliteit.

Het huidige Danfoss productenprogramma omvat een brede keuze aan transmittertypen die allemaal een combinatie zijn van geavanceerde technologieën en een slimme materiaalkeuze. Dit stelt ons in staat om ons assortiment af te stemmen op bijna elke meettaak, en op elk budget.

Kenmerken: 

  • Hoge EMC-prestaties zonder verlies van nauwkeurigheid
  • Hoge trillings- en schokbestendigheid
  • Langdurige stabiliteit
  • Hoge overdrukbestendigheid
  • Hoge IP-beschermingsgraad
  • Ruime keuze aan drukaansluitingen, elektrische aansluitingen, drukbereiken, uitgangssignalen
  • Leverbaar met maritieme goedkeuringen
Druktransmitter toepassingen

Toepassingen van druktransmitters

Danfoss druktransmitters en transducers zijn ontworpen voor efficiënte, langdurige en probleemloze prestaties in uiteenlopende toepassingen.

Transport:Off-roadvoertuigen, spoor, scheepvaart.
Machines & gereedschap: Compressoren & pompen, metaalbewerkingsgereedschap, hydraulica, industriële motoren.
Proces & energie: Windmolens, gensets.
HVAC/R: Koeling, ketels, om er een paar te noemen, die ervoor zorgen dat uw toepassing dag in dag uit soepel blijft werken.
Productie van druktransmitters

Werkingsprincipes – druktransmitters

Om de kosten te minimaliseren en de vereiste prestaties voor de diverse toepassingen te maximaliseren, hebt u bij Danfoss producten de keuze uit verschillende meettechnologieën en elektronische oplossingen.

De siliconensensor met piëzoweerstand is bij uitstek geschikt in toepassingen met drukpieken. De drukoverbelasting is typisch zes keer (max. 1500 bar) het meetbereik en de sensor kan miljoenen cycli uitvoeren.

Met het assortiment transmitters op basis van thinfilm technologie bent u verzekerd van uitzonderlijke nauwkeurigheid, een snelle responstijd en een langdurige stabiliteit.

Beide transmitterseries zijn leverbaar met een geïntegreerde pulsdemper in de transducer om gevaarlijke cavitatie en leidingslag bij het membraan te voorkomen.
Druktransmitters

Flexibele oplossingen – standaard of klantspecifieke druktransmitters

Onze unieke geavanceerde technologie stelt ons in staat om onze druktransmitters geheel af te stemmen op uw specifieke toepassingen. Zo kunt u onder meer specificeren welk type elektrische aansluiting, uitgangssignaal, voedingsspanning of drukaansluiting u nodig hebt.