Het programma omvat componenten voor algemeen industrieel gebruik, maar ook speciale schakelaars voor veeleisende toepassingen.
De RT drukschakelaar is ontworpen voor de meeste land- en zeetoepassingen – de krachtige pressostaat
BCP drukschakelaars zijn specifiek ontworpen voor stoomketeltoepassingen, met TÜV-goedkeuring.
KP/KPI drukschakelaars zijn ontworpen voor gasvormige en vloeibare media. Een aantal typen zijn UL-goedgekeurd.
De MBC drukschakelaar is bedoeld voor de maritieme en hydraulische toepassingen en goedgekeurd door negen belangrijke scheepvaartautoriteiten. Drukbereik tot 400 bar.