(NL) Danfoss Nederland
Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Biomassa afsluiter

Biomassa afsluiter voor for boilers

De Danfoss BVTS thermostatisch geregelde afsluiter biedt de ultieme bescherming voor biomassa of vaste brandstof systemen. Gebaseerd op meer dan 75 jaar ervaring, bieden deze unieke afsluiters bescherming tegen oververhitting en terugbranden.

De BVTS afsluiter biedt een veilige, betrouwbare en onderhoudsvriendlijke bediening en tevens de volgende :
  • Optimale dichtheid ook na activering
  • Eenvoudig te installeren
  • Zelfregulerende technologie
  • Ingesteld om te openen op 95° C
  • Superieure kwaliteit
  • Concurrende oplossing
Bio-mass valves for overheating protection

Bescherming bij oververhitting

De Danfoss biomassa afsluiter voorkomt dat water in biomassa boilers het kookpunt bereikt.

Als de watertemperatuur stijgt zal de afsluiter openen en koud water door het warmtewisselsysteem toelaten om snel en efficiënt de watertemperatuur in de boiler te verlagen.
Bio-mass valves for back-burning protection

Backburning bescherming

De Danfoss biomassa afsluiter voorkomt backburning bij het controleren van de temperatuur in het brandstoftoevoersysteem.

Als de temperatuur stijgt in de brandstoftoevoer tot boven 95º C, zal de afsluiter openen en genoeg water doorlaten om alle vuur te doven.

Na het in werking stellen van de afsluiter zal deze sluiten en stevig gesloten blijven, wat de noodzaak voor schoonmaak en onderhoud minimaliseert.
Bio-mass valves for boilers

Meer informatie

Voor meer informatie over de BVTS biomassa afsluiter kunt u direct contact met ons opnemen of: