Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperatuursensoren

Temperatuursensoren

Temperatuur is van cruciaal belang in veel industriële processen en daarom is een nauwkeurige meting een must. Niet-nauwkeurige temperaturen kunnen enorme, fatale gevolgen hebben, zoals het verkorten van de levensduur van uw apparatuur bij oververhitting van slechts enkele graden. Het Danfoss assortiment omvat temperatuursensors, en transmitters, en helpt u het verschil te maken onder de streep.

Kenmerken:

  • Hoge beschermingsgraad tegen vocht
  • Meettemperaturen: 50 °C tot 800 °C
  • Vast of verwisselbaar inzetstuk
  • Pt 100/Pt 1000 weerstandselement, NTC/PTC en thermokoppels
  • Ingebouwde transmitter leverbaar
  • Leverbaar met scheepvaartgoedkeuringen
Temperatuursensoren bevestigd op MBT

Toepassing van onze temperatuursensors

Danfoss temperatuurtransmitters en sensoren zijn ontworpen voor efficiënte, langdurige en probleemloze prestaties in uiteenlopende toepassingen.
Transport: Off-roadvoertuigen, spoor, scheepvaart.
Machines & gereedschap: Compressoren & pompen, metaalbewerkingsgereedschap, hydraulica, industriële motoren.
Proces & energie: Windmolens, gensets. HVAC/R: Koeling, ketels, om er een paar te noemen, die ervoor zorgen dat uw toepassing dag in dag uit soepel blijft werken.
Temperatuursensor MBT5252

Werkingsprincipes – temperatuursensors

 Een temperatuursensor geeft een continu uitgangssignaal op basis van de actuele temperatuur in het systeem, waardoor het proces nauwlettend in de gaten kan worden gehouden. Het uitgangssignaal vanaf de sensor kan zijn:
  • ohm, RTD, NTC/PTC
  • Spanning, thermokoppels
  • mA/spanning, transmitters

afhankelijk van de vereiste meettechnologie.

Het Danfoss programma wordt gekenmerkt door drie meettechnologieën:

  • RTD (Resistance Temperature Detector): Pt 100 of Pt 1000, beide nauwkeurig en stabiel en geschikt voor een breed temperatuurbereik. Onze RTD's zijn gebaseerd op een dunnefilmelement, wat garant staat voor een goede duurzaamheid en een snelle responstijd.
  • NTC/PTC (Negative/Positive Temperature Characteristic): klantspecifiek uitgangssignaal en scherp geprijsde elementen die met name worden gebruikt door OEM's.
  • Thermokoppels: geschikt voor zeer hoge temperaturen en mechanisch uiterst stabiel.
Temperatuursensor MBT3270

Flexibele oplossingen – standaard of klantspecifieke temperatuursensors

Ongeacht uw toepassing of technologische vereisten kan Danfoss in uw behoeften voorzien met een veelzijdige reeks standaard temperatuursensors en klantspecifieke temperatuursensors die geheel volgens uw specificaties worden gemaakt.