De diversiteit van de temperatuurschakelaars is praktisch onbeperkt en allen zijn accuraat, betrouwbaar en voor een lang leven.
RT temperatuurschakelaar is ontworpen om te voldoen aan de meeste land en water applicaties
– de prestatiegerichte temperatuurschakelaar
KP temperatuurschakelaar
voorziet in een compacte en kosteneffectieve oplossing voor industriële applicaties in droge omgeving (IP33 klasse).
KPS temperatuurschakelaar
kenmerkt zich in een behuizing met een hoge IP waarde en is daarom geschikt voor een zware industriële omgeving.
De KPS schakelaars zijn uitermate bestand tegen de effecten van schokken en vibraties.