Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Pneumatisch bediende afsluiter voor industriële applicaties

Afsluiters met hoekzitting, ook bekend als pneumatische of extern bediende afsluiters met hoekzitting, zijn de optimale keuze als standaard magneetafsluiters niet toereikend zijn.
De pneumatische afsluiter met hoekzitting is een echte "trouble shooter"  oplossing voor lastige condities: is bestemd tegen hoge flow rates, werkt vanaf nul verschildruk en met hoge medium temperaturen, werkt met hoge viscositeit en vervuilde media, en in een EEx omgeving door het plaatsen van de stuurventiel buiten de omgeving.
Application of angle seat valves

Applicaties van onze pneumatische afsluiters

De "trouble shooter" afsluiter kan in talloze applicaties worden toegepast:
  • Koeling
  • Voorverwarming
  • Sterilisatoren en autoclaven
  • Hoge druk smeringen
  • Stoomdistributie
  • Bottelen
  • Apparatuur voor textielproductie
  • Apparatuur voor industriële stoompersing
  • Menging van inkt, verf en kleuren
  • Apparatuur voor industriële wasserij en stomerij
  • en nog veel meer…
Angle seat valves - technology

Technologie van onze pneumatische afsluiter

De afsluiters worden aangestuurd door luchtdruk, zoals oa. gecompresseerde lucht, maar ook olie, water of stoom druk.

De afsluiter wordt aangestuurd d.m.v. onze 3/2 afsluiter EV310B welke hier als stuurventiel funktioneert. 

Met de drukregel poort kan uiteindelijk de zuiger van de afsluiter open of dicht worden gestuurd.
Documentation - angle seat valves

Literatuur en webcatalogus – pneumatische afsluiters

Voor gedetailleerde technische informatie, foto's en artikelnummers, zie onze webcatalogus