Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Drukschakelaar BCP

Drukschakelaars voor industriële toepassingen

Met meer dan 75 jaar ervaring met de productie van drukregelaars voor industriële toepassingen biedt Danfoss een breder assortiment dan enige andere fabrikant. 

De Danfoss drukschakelaars (pressostaten) meten en regelen de druk van lucht en vloeistoffen.

Onze drukschakelaars zijn nauwkeurig, robuust, hebben een lange levensduur en werken foutloos, dag in dag uit, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Drukschakelaar op boiler

Toepassingen van onze drukschakelaars

Het programma omvat componenten voor algemeen industrieel gebruik, maar ook speciale schakelaars voor veeleisende toepassingen.

De RT drukschakelaar is ontworpen voor de meeste land- en zeetoepassingen – de krachtige pressostaat

BCP drukschakelaars zijn specifiek ontworpen voor stoomketeltoepassingen, met TÜV-goedkeuring.

KP/KPI drukschakelaars zijn ontworpen voor gasvormige en vloeibare media. Een aantal typen zijn UL-goedgekeurd.

De MBC drukschakelaar is bedoeld voor de maritieme en hydraulische toepassingen en goedgekeurd door negen belangrijke scheepvaartautoriteiten. Drukbereik tot 400 bar.
KP drukschakelaar

Technologie van onze drukschakelaars

Danfoss pressostaten zijn elektromechanische regelaars en begrenzers die de druk van lucht en vloeistoffen regelen binnen een bepaald drukbereik.

Alle contactsystemen in Danfoss regeleenheden zijn uitgerust met een "snap-action" systeem dat de contactkracht handhaaft tot het moment dat het contact moet worden verbroken. Hiermee onderscheiden ze zich van concurrerende producten waarin microschakelaars worden gebruikt.
Documentatie - drukschakelaars

Literatuur en webcatalogus -drukschakelaars

Zoek naar uitgebreide technische informatie, afbeeldingen en codenummers in onze documentatie en webcatalogus.