In stoomtoepassingen zijn door de hoge temperaturen en de extreme druk erg robuuste onderdelen nodig die zijn ontworpen om de hitte te verduren. De EV245B is duurzaam en betrouwbaar en laat al sinds 1976 stoomtoepassingen vlot draaien. De klep is de afgelopen 36 jaar al een aantal keer aangepast, zo werd in 1992 een versie met membraan uitgebracht.
De zuigerversie is met een langere slag echter de oplossing bij uitstek voor een hele waaier aan toepassingen met zuivere stoom, aangezien hij erin slaagt om het medium sneller op te warmen. Dit maakt hem ideaal voor toepassingen waarbij een snelle opwarming van cruciaal belang is. Maar de ingenieurs van Danfoss hadden nog andere ideeën om de prestaties van de klep te verbeteren.
Om de inzetbaarheid te verhogen, werd in januari 2012 een reeks van drie verschillende compacte polymeerspoeltypes gelanceerd die heel eenvoudig op de klep kunnen worden geklikt. Met drie temperatuurbereiken is de BB dc-spoel ideaal voor temperaturen tot 140 °C, terwijl de BB ac- en BN dc-spoelen geschikt zijn voor temperaturen tot 160 °C. De BQ ac-spoel voor hoge temperaturen kan tot 185 °C gaan.
De perfecte uitlijning van de dubbelgeleide zuiger en de extra sluitveer helpen om lekken te voorkomen, terwijl de duurzame en erosiebestendige roestvrijstalen klepplaat het oppervlak van de afdichting beschermt. Om de levensduur van de klep te verlengen en de bestendigheid en weerstand tegen hogere temperaturen te verbeteren, is de zuigerring gemaakt van met koolstof versterkt PTFE en de afdichting van de hoofdopening is gemaakt van met glasvezel versterkt PTFE. De EV245B wordt in april 2012 officieel gelanceerd en zal de oplossing bij uitstek zijn voor alle toepassingen met zuivere stoom, zoals autoclaven en wasapparatuur.