Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Vacuümafsluiter gebruikt in de medische sector

Veilige vacuümsystemen dankzij Danfoss afsluiters

25 augustus 2009
Niet invasieve behandelingen, zoals vacuümtherapie, worden steeds populairder als een methode voor figuurcorrectie, met name in Zuid-Amerika. Om de risico's te beperken, zijn de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de magneetafsluiters die bij vacuümsystemen worden gebruikt, van essentieel belang. Vandaar dat twee toonaangevende fabrikanten van vacuümtherapiemachines in Colombia de hulp inriepen van hun lokale Danfoss leverancier toen ze te kampen kregen met defecte afsluiters in hun machines.

Bescherming van systemen en lichamen wereldwijd

Vacuümtherapie is een techniek waarbij de lichaamscontouren worden verbeterd door het afbreken van vet en het afvoeren van overtollig vocht en afvalstoffen. Tijdens de behandeling zorgt een zuigapparaat voor een zachte massage van de patiënt om bloedcirculatie en lymfedrainage te stimuleren. Vacuümtherapie is tevens een succesvolle methode voor het behandelen van aanverwante huidproblemen.

Hoe werkt een vacuümtherapiesysteem? De machine bevat een pomp die een vacuüm creëert. De pompdruk wordt geregeld door vier parallel geschakelde magneetventielen. De stromingsschakelaars kunnen worden ingesteld op negen verschillende zuigniveaus voor een stimulerende vacuümmassage met een frequentie van 1 Hz, of één cyclus per seconde.
Als de afsluiter echter lekt, is dit van invloed op de vacuümdruk, en dit kan gevaarlijk zijn voor patiënten. Toen de twee Colombiaanse fabrikanten van vacuümtherapiesystemen problemen ondervonden met lekkende afsluiters kwamen ze dan ook meteen in actie en namen ze contact op met het dichtstbijzijnde Danfoss kantoor.

EV 210A magneetafsluiter
In de afgelopen twee jaar hebben de EV210A magneetventielen van Danfoss de vacuümsystemen van deze fabrikanten met succes geregeld en de veiligheid van de behandeling gewaarborgd. De EV210A is een compact magneetventiel met een vaste afdichting, hoge schakelsnelheden en een laag energieverbruik. Dankzij het geringe formaat én het brede assortiment spoelen voor de afsluiter is de EV210A geschikt voor zeer uiteenlopende industriële toepassingen. En ook hier geldt weer dat de kwaliteit en betrouwbaarheid die kenmerkend is voor alle Danfoss producten de afsluiter tot een echte winnaar maken.  

De wereldwijde vertegenwoordiging van Danfoss betekent dat het eenvoudig is om een leverancier bij u in de buurt te vinden.

Voor meer informatie over de producten in ons uitgebreide assortiment kunt u contact opnemen met ons Danfoss kantoor te Schiedam.

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.