Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KP drukschakelaar

Optimale veiligheid met de KP drukschakelaars van Danfoss

11 augustus 2009
De KP drukschakelaars van Danfoss zijn populaire producten die beter en beter worden. De KP familie is gebaseerd op beproefde en betrouwbare technologie en een succesvolle staat van dienst van 35 jaar. Het Danfoss KP team beschikt over uitgebreide kennis en ervaring – niet alleen over pressostaten, maar ook over de toepassingen waarvoor ze zijn ontworpen. En dit is waarom de Danfoss KP drukschakelaars nog steeds de logische keuze zijn voor klanten op het gebied van industriële toepassingen.

Veelzijdig, duurzaam en betrouwbaar

KP drukschakelaars besturen, regelen en bewaken de druk in lucht-, maritieme, water- en verwarmingstoepassingen. Omdat ze in deze toepassingen een belangrijke veiligheidsfunctie vervullen, is het van cruciaal belang dat de automatische of handmatige resetfuncties perfect werken – betrouwbaarheid en kwaliteit zijn dus een eerste vereiste.

Maar er valt nog veel meer te vertellen over de KP. KP drukschakelaars zijn eenvoudig te monteren en te hanteren, hebben een gebruikersvriendelijk en elegant ontwerp en zijn compact genoeg om in krappe ruimtes te worden toegepast. Net als veel andere Danfoss-producten kunnen ze geheel worden afgestemd op uw behoeften, met stroombelastingscapaciteiten tot 16 A AC3, behuizingen met bescherming tot IP 67 en drukbereiken tot 60 bar. Het zijn de veelzijdigheid en betrouwbaarheid die de drukschakelaars uit de KP familie zo populair maken.

Elke KP drukschakelaar wordt gekenmerkt door een perfecte interactie tussen de balg, het 'snap action'-mechanisme en het contactsysteem. Het snelle 'snap action'-mechanisme staat garant voor een contactfunctie volgens klasse A, waarmee wordt voldaan aan de EMC-normen. Een te verwaarlozen stuitertijd (10-15 µs) verlengt de levensduur van de schakelaar, zodat deze meer dan 100.000 cycli aankan en uw apparatuur dus langer blijft werken. De KP is bovendien bestand tegen trillingen in het bereik van 20-1000 Hz bij 4 G, wat hem bij uitstek geschikt maakt voor zware toepassingen.
De KP serie sluit perfect aan op andere producten uit het Danfoss productassortiment, waaronder magneetventielen, druk- en temperatuursensoren en transmitters. De KP familie omvat bovendien een serie temperatuurschakelaars met dezelfde reeks kenmerken als de drukschakelaars.

Dankzij de uitgebreide kennis van Danfoss ten aanzien van lucht-, maritieme, water- en verwarmingstoepassingen weet u altijd zeker dat u in veilige handen bent, hoe potentieel gevaarlijk uw bedrijfsactiviteiten ook zijn.

Voor meer informatie over ons productassortiment kunt u contact opnemen met ons Danfoss kantoor te Schiedam.
Hier kan men u vertellen welke producten van Danfoss geschikt zijn voor uw specifieke toepassing.  

Door Stig Tønder, Market Manager

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.