Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Warmtewisselaar detail

Gesoldeerde platenwarmtewisselaar favoriet in Taiwanese inductieverwarmingsapparatuur

09 november 2009
Toen de Taiwanese bedrijfssector voor inductieverwarmingsapparatuur in 2007 Danfoss magneetventielen en pressostaten ging toepassen, was men erg tevreden over de resultaten. Dankzij een betrouwbare productkwaliteit en een goede service heeft Danfoss een bevoorrechte positie binnen de sector verworven. Toen een toonaangevende Taiwanese fabrikant van inductieverwarmingsapparatuur op zoek ging naar een nieuwe leverancier van gesoldeerde platenwarmtewisselaars viel de keuze op Danfoss.

Robuuste producten en geweldige service

De gesoldeerde platenwarmtewisselaars van Danfoss zijn de perfecte keuze voor een snelle warmteoverdracht van de ene vloeistof naar de andere, de zogenaamde eenfasige warmteoverdracht. De grote warmteoverdrachtsoppervlakken, die worden gevormd door een reeks dunne, gegolfde metalen platen die aan elkaar zijn gesoldeerd, bieden een minimaal warmteverlies en zijn daardoor uiterst efficiënt. Gesoldeerde platenwarmtewisselaars zijn leverbaar in zeer uiteenlopende maten en capaciteiten en vormen een perfect, kosteneffectief alternatief voor conventionele warmtewisselaars.  

In de toepassing van de Taiwanese fabrikant vindt de warmteoverdracht plaats tussen de afschrikvloeistof en water. Om het ideale product te vinden, is gebruikgemaakt van de EnFusion™ Hex Calc-software van Danfoss. Met behulp van de software werd een compacte gesoldeerde platenwarmtewisselaar geselecteerd die 3,8 kilogram lichter is dan het product van de vorige leverancier. Het formaat mag dan kleiner zijn, maar het rendement en de capaciteit zijn even hoog.
Warmtewiselaars
Dankzij de magneetventielen, pressostaten en gesoldeerde platenwarmtewisselaars die ervoor zorgen dan zijn producten goed presteren, heeft de Taiwanese fabrikant van inductieverwarmingsapparatuur in Danfoss een betrouwbare partner gevonden.  

Een uitgebreid productassortiment, dat continu wordt ontwikkeld en vernieuwd, maakt dat Danfoss favoriet is bij industriële ontwerpers, niet enkel in Taiwan, maar wereldwijd.

Neem contact op met ons Danfoss kantoor in Schiedam als u wilt weten hoe Danfoss ook u kan helpen.

Door C.C. Liu, Sales Supervisor Taiwan

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.