Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Een nieuw identificatielabel waarmee bestellen van magneetafsluiters duidelijk en eenvoudig wordt

07 december 2010
Veel Danfoss klanten zijn bekend met het zelfklevende zilveren identificatielabelsysteem van de serie elektromagnetische afsluiters. Het label en de afsluiter zijn samen verpakt met de aanwijzing dat de klant het zelfklevende label zelf op de ventielspoel plakt en op die manier het product identificeert. Het label blijft daardoor vaak in de verpakking, wordt verplaatst en nooit op de magneetspoel geplakt. Daarom hebben we in oktober 2010 een nieuw productidentificatiesysteem geïntroduceerd waarmee de magneetafsluiter makkelijk te identificeren is en de informatie duidelijker en eenvoudiger leesbaar is.

Goede leesbaarheid maakt het nabestellen eenvoudig

De informatie, die op de armatuurbuis is geprint, bevat het volledige codenummer, het type magneetafsluiter, de productiedatum en het land van herkomst. Het nieuwe productidentificatiemerk komt op magneetafsluiters waaronder het compacte type A, het high performance type B en het D type (EV210A, EV310A, EV210B, EV310B, EV210D, EV220B etc). Het nieuwe systeem wordt over een periode van 6 maanden voor de volledige productengroep magneetafsluiters geïntroduceerd.

Het nieuwe productidentificatiemerk is bestand tegen een vochtige omgeving, dus het zal leesbaar blijven, en kan er (zoals het zilveren label) niet afvallen. De productidentificatie gaat sneller en eenvoudiger omdat het hele codenummer duidelijk zichtbaar is op de armatuurbuis. De armatuurbuis wordt door de spoel beschermd, dus ook als onze klanten het afsluiterhuis in dezelfde kleur verven als het systeem waarin hij wordt gebruikt, kunt u de details nog altijd aflezen.
Danfoss Commercial Refrigeration klanten kennen het ink-jet productidentificatiesysteem al. Nu kunnen klanten van de afdeling Industrial Automation voor industriële magneetafsluiters ook profiteren van dit verbeterde en tijdbesparende systeem.  

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Danfoss dealer voor nadere informatie.  

Door Per Thestrup, productspecialist

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.