Industrial Automation
> Danfoss Industrial Automation
> Producten
> Industrieën
> Nieuws
> Documentatie
> Distributiepartners
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss EV225B, Servo werkend 2/2-weg magneetafsluiters voor stoom

Dankzij nieuwe lijn magneetafsluiters meer systeemstabiliteit in stoomtoepassingen

07 juni 2012
Danfoss introduceert een lijn hoogwaardige magneetafsluiters en spoelen voor stoomtoepassingen. De nieuwe lijn is volledig inwisselbaar waardoor het makkelijk is de juiste combinatie van spoel en ventiel te vinden voor uw toepassingsbehoeften op stoomgebied.

Om te zorgen dat klanten meer systeemstabiliteit en lagere exploitatiekosten voor hun stoomtoepassingen hebben, brengt Danfoss een nieuwe lijn stoomafsluiters met wisselbare spoelen op de markt. Om tegemoet te komen aan diverse behoeften op stoomgebied zorgt de veelzijdige lijn voor zowel flexibiliteit als hoge prestaties.

Veelzijdig en veerkrachtig

De nieuwe stoomlijn, vanaf half januari 2012 op de markt, bestaat momenteel uit twee afsluiters: de EV215B en de EV225B. De afsluiterhuizen zijn bijzonder veerkrachtig; ze zijn gemaakt van ontzinkingsbestendig messing en hebben een polymeren vlotterschijf en een roestvrijstalen zitting.

Wat de lijn echt veelzijdig maakt, is dat de afsluiters afgestemd kunnen worden op de diverse toepassingsbehoeften door een van de drie spoelen aan te brengen. Zo zijn temperaturen van maximaal 140 °C, 160 °C of 185 °C mogelijk. Twee van de spoelen zijn 'clip-on' spoelen, waardoor montage en service eenvoudig en snel verlopen. En met een IP65 zijn de twee spoelen zeer goed bestand tegen agressieve media en vuil.
Danfoss BQ, Hoogwaardige spoelen voor stoom
De vuilbestendige EV225B is ideaal voor het verwarmen van water in wasmachines en afwasmachines. Door de hogedrukweerstand van de EV215B is deze perfect geschikt voor stoominjectietoepassingen zoals strijkijzers en droogautomaten. Beide ventielen zijn ook geschikt voor autoclaven en stoomautoclaven, terwijl de EV225B en de EV215B geschikt zijn voor kleinere systemen.

Neem contact op met een Danfoss leverancier bij u in de buurt als u meer wilt weten over de nieuwe lijn of hulp wilt bij het kiezen van de juiste combinatie voor uw toepassingsbehoeften.



Door Dirk Köster, Market Segment Manager

Over Danfoss

De grondbeginselen van Danfoss zijn gebaseerd op onze visie en de waarden van de gehele groep. De mensen binnen Danfoss nemen hun verantwoordelijkheid op als wereldspelers. Deze verantwoordelijkheid zit verankerd in onze historie en cultuur en weerspiegelt zich in de manier waarop onze onderneming dagelijks haar zaken behartigt.

De relatie tussen Danfoss en al zijn aandeelhouders is doordrongen van vertrouwen. Wij zijn er ons natuurlijk van bewust dat dit vertrouwen verdiend moet worden door onze ondernemingszin en onze wereldwijde reputatie.