Danfoss was in maart 2008 aanwezig op de CONEXPO-CON/AGG 2008 in het Las Vegas Convention Center.
Op de EXPO, die om de drie jaar wordt gehouden, worden de nieuwste apparatuur, producten, diensten en technologieën vertoond die komen kijken bij alle aspecten van de bouwindustrie.
Dit jaar introduceerden we op EXPO de nieuwe lijn gesoldeerde plaatwarmtewisselaars van Danfoss, ideaal voor gebruik in oliekoeltoepassingen. Tevens zijn ook ons assortiment in sensoren en schakelaars voor druk en temperatuur tentoongesteld, onze industriële kleppen en onze aandrijvingen met variabele frequentie.
Onze druk- en temperatuursensoren zijn ideaal voor de OEM-klant die wil overstappen op een meer elektronisch geregeld en efficiënter hydraulisch systeem. Er was grote belangstelling voor de druktransmitter MBS 1250, die een nauwkeurige drukmeting biedt in een compacte, robuuste behuizing met daarnaast de MBS 1350 die bovendien een temperatuursignaal- of drukschakelaarfunctie biedt.
Met ruim 2000 deelnemers en meer dan 144.600 bezoekers is de EXPO een prachtige gelegenheid om de producten van Danfoss te vertonen aan de Noord-Amerikaanse industrie voor mobiele hydraulica, om bestaande klanten te spreken en om potentiële klanten in de bouwindustrie te leren kennen.
Tijdens de Expo was er veel belangstelling door klanten uit de mobiele hydraulica sector. Ook in deze industrie blijken onze producten zeer gewild, want hiermee halen de klanten de beste prestaties uit hun apparatuur.
Door Kevin Liekweg, BA Mobile Hydraulic Application Manager