Tegemoetkomen aan strenge bouwbepalingen
Waterschade ontstaat meestal over een langere periode. Lekkende leidingen en langzaam opgebouwde condensatie leiden tot de groei van micro-organismen. Als deze blijven groeien, kan er structurele schade ontstaan. Maar in vele gevallen is deze schade niet zichtbaar.
De nieuwe bouwbepalingen stellen dat natte ruimten zó moet worden ontworpen dat aansluitingen, structuren en materialen niet door waterplassen, lekkages of condensatie kunnen beschadigen. En alle waterinstallaties die op de hoofdtoevoer zijn aangesloten, zoals vaatwassers, ijsmachines en koffiemachines moeten op de een of andere manier tegen lekkages zijn beschermd. Als deze installaties geen overloop hebben, moeten ze worden voorzien van een automatische lekstop of vochtsensor. En hier komt Danfoss om de hoek kijken.
Danfoss heeft meer dan 15 jaar met toonaangevende lekkagebeveilingsbedrijven in Noorwegen samengewerkt. De elektromagnetische afsluiters van Danfoss beantwoorden volgens het Noorse Bouwresearch Instituut aan de strenge Noorse eisen voor gebruik van dit soort afsluiters in woonhuizen. De elektromagnetische DZR messing afsluiters van Danfoss die worden gebruikt om lekkages te voorkomen in sanitaire systemen en waterinstallaties, genoten al snel de voorkeur van de industrie.
De beste in z’n soort
Waterguard Intl A/S is één van de grootste lekkagebeveiligingsbedrijven in Noorwegen en al meer dan 10 jaar klant van Danfoss. Alle Waterguard systemen zijn voorzien van een sensor die waterlekken registreert en een signaal naar de elektromagnetische afsluiter stuurt die de waterstroom meteen stopt. Op de vraag waarom Waterguard Danfoss afsluiters gebruikt, antwoordt Haakon Munkejord, Managing Director: “We gebruiken de elektromagnetische afsluiters van Danfoss voor onze lekkagebeveiligingsystemen omdat ze de beste afsluiters voor lekkagebeveiliging zijn, en dat is veel waard.”
En met een automatische lekstop in een waterinstallatie kunnen de Noorse consumenten zich verheugen op een verlaging van hun verzekeringspremie van tot 20 procent.
Meer informatie over de magneetafsluiters van Danfoss is verkrijgbaar bij uw dichtstbijzijnde Danfoss dealer.
Eigil Holst, Sales Manager